ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ツールセット 700SD

通常単価(税別)
59,30156,976
税込単価
65,23162,674
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

充実したセット内容で出張整備にも最適なツールセット。【特長】・V型3段式両開きメタルケース・新型メタル...

詳細を確認

型番:

700SD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

700SDの仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
53
ミリ/インチ
ミリ
差込角(mm)
12.7
外寸(mm)
410×220×195
トレイ
あり
キーロック
なし
カラー
レッド / ブラック
カラー詳細
ブラック X レッド
JANコード
4953488101911
トラスココード
120-0933
重量(kg)
12
商品種類
メンテナンス用
ケース単品質量(g)
4200
セット内容1
ソケット(6角):4S-08,10,12,13,14
セット内容2
ソケット(12角):4D-17,19,21,22,24,26,27,30,32
セット内容3
ラチェットハンドル:RH4H
セット内容4
ショートスピンナハンドル:NS4S
セット内容5
エクステンションバー:321(150mm)
セット内容6
スパナセット:DS602P(DS-5.507,0810,1113,1214,1719,2224)
セット内容7
ロングめがねレンチ(45°):M45-1012,1113,1417,1921,2224
セット内容8
モンキレンチ(目盛付):MWR-300
セット内容9
ラジオペンチ:RP-150G
セット内容10
コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G
セット内容11
ペンチ:CT-175G
セット内容12
ウォーターポンププライヤ:KWP-250
セット内容13
強力ニッパ:KN-150G
セット内容14
貫通ドライバー:KMD-075,100,150、KPD-001,002,003
セット内容15
コンビネーションハンマー:BHC-10(1ポンド)
セット内容16
平タガネ:FC165(19×165mm)
セット内容17
センターポンチ:CP125(125mm)
セット内容18
ロングボールポイントL形レンチセット:BL900(BL-1.5,02,2.5,03,04,05,06,08,10)
セット内容19
ツールケース:BX430
-
-

型番リスト

表示件数
型番
700SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,30156,976
( 62,674 )
5日目

詳細情報

基本情報

充実したセット内容で出張整備にも最適なツールセット。
【特長】
・V型3段式両開きメタルケース
・新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、より充実した入り組みで内容充実
・全段プラスチックトレー付
【用途】
・産業機械・自動車・バイク・等の組立て、メンテナンス用
・出張修理にも最適

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 差込角 12.7mm(1/2インチ)
  • ダンボール寸法:W464×D240×H345mm
  • 質量:13.4㎏
  • 梱包入数(通常):1
ツールセット 700SD 内容品

セット内容品

製品名製品番号/仕様
ソケット(6角)4S-08、10、12、13、14
ソケット(12角)4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH4H
ショートスピンナハンドルNS4S
エクステンションバー321(150mm)
スパナセットDS602P
(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)
ロングめがねレンチ(45°)M45-1012、1113、1417、1921、2224
モンキレンチ(目盛付)MW-300
ラジオペンチRP-150G
コンビネーションプライヤCP-200SG
ペンチCT-175G
ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)KWP-250
強力ニッパKN-150G
貫通ドライバーKMD-075、100、150  (-)角軸プラスチック柄
KPD-001、002、003  (+)角軸プラスチック柄
コンビネーションハンマーBHC-10(1ポンド)
平タガネFC165(19×165mm)
センターポンチCP125(125mm)
ロングボールポイントL形レンチセット(9本組)BL900
(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
ツールケースBX430

外形図

ツールセット 700SD 2215ケース寸法図

BX430ケース寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 工具類の収納または物を載せる時は一方に片寄らないようにしてください。
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールセット 700SDの型番700SDのページです。 型番700SDに関する仕様情報を記載しております。
ツールセット 700SDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールセット 700SD
ツールセット 700SX
ツールセット TSA350
ツールセット TSA3120
ツールセット TSA3331
ツールセット TSA4120
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格59,30149,40179,10149,40160,370 -57,321
通常出荷日5日目1日目5日目5日目1日目〜5日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)534672436343
ミリ/インチミリミリミリミリミリミリ
差込角(mm)12.712.79.59.59.512.7
外寸(mm)410×220×195410×220×195508×232×302410×175×175433×220×240410×175×175
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング