17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ロングボールポイントヘキサゴンソケット

通常単価(税別)
1,4452,340
税込単価
1,5902,574
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ボールポイント加工を施した全長125mmのロングソケット。【特長】・全長125mmのロングタイプ。 ・...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

軸部長(A寸法)ヘキサゴンのみ

(mm)

最小発注数量
3
4953488085174
119-7444
30
17
98
1個
4
4953488085204
119-7452
45
17
98
1個
5
4953488085211
119-7461
40
17
98
1個
6
4953488085228
119-7479
65
17
98
1個
8
4953488085235
119-7487
85
19
96
1個
10
4953488085181
119-7495
115
20
96
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,445
( 1,590 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,445
( 1,590 )
5日目
1,445
( 1,590 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,445
( 1,590 )
5日目
1,620
( 1,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,340
( 2,574 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ボールポイント加工を施した全長125mmのロングソケット。
【特長】
・全長125mmのロングタイプ。
・強さを高める様々な合金元素を混合。
・完全な熱処理加工を施し、合金性能を極限まで高めた。
・先端ボールポイント加工で、斜め30°からの早回し・仮締めが可能。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ローレットタイプにモデルチェンジ。
外周のローレット加工により、指で容易にボトルの早回しができます。

ロングボールポイントヘキサゴンソケットの外観

傾けて使えるボールポイントタイプのヘキサゴンソケット

規格表

型番二面幅寸法
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
SDAL
3BH-03L3179812530
3BH-04L4179812545
3BH-05L5179812540
3BH-06L6179812565
3BH-08L8199612585
3BH-10L102096125115

外形図

寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
  • ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングボールポイントヘキサゴンソケットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置の組み立てに使用
5
満足度:5.0
装置の組み立てに使用しました。ロングサイズのボールポイントがあるソケットを探していました。他の商品と比較はせずに、長さも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングボールポイントヘキサゴンソケット
1/2"DR[INHEX]インパクトソケットセット(6個組)EA164KJ-1
インパクト用ソケットアダプター (差込角19.0mm)
クイックフィットソケット
ディープソケット(6角) 3S
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角9.5mm)
メーカーTONEエスコトップ工業TONETONEトップ工業
通常価格1,445-15,0034,279 -700 -1,360 -3,961
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目5日目在庫品1日目〜1日目
用途手作業用インパクト用インパクト用手作業用手作業用インパクト用ジョイント類
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角ジョイント類6角6角4角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.7199.59.59.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/23/43/83/83/8
全長(L寸法)(mm)12560---58
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング