ツール用品技術窓口
外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができるソケット。【特長】・差込角6.35mmの手...
詳細を確認外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができるソケット。
【特長】
・差込角6.35mmの手工業用ロングヘキサゴンソケット。
・全長100mmのロングタイプ。
・奥まった狭い箇所の六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジにアクセス可能。
・強さを高める様々な合金元素を混合。
・完全な熱処理加工を施し、合金性能を極限まで高めた。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
| 型番 | 二面幅寸法 (mm) | 寸法(mm) | 質量(g) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S | D | A | L | ||
| 2H-2.5L | 2.5 | 13 | 80 | 100 | 16 |
| 2H-03L | 3 | 13 | 78 | 100 | 19 |
| 2H-04L | 4 | 13 | 78 | 100 | 23 |
| 2H-05L | 5 | 13 | 78 | 100 | 30 |
| 2H-06L | 6 | 15 | 78 | 100 | 43 |
| 2H-07L | 7 | 15 | 76 | 100 | 50 |
| 2H-08L | 8 | 15 | 74 | 100 | 62 |
| 2H-10L | 10 | 17 | 73 | 100 | 96 |

寸法図



KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

KTC(京都機械工具)
9.5sq. セミディープソケット(6角)
5通常価格(税別):1,290円~

KTC(京都機械工具)
KTC ソケット(12角タイプ)
4.9通常価格(税別):747円~

TONE
ディープソケット(6角) 4S
5通常価格(税別):1,770円~