ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ボールジョイント BJ20

通常単価(税別)
2,840
税込単価
3,124
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができるソケットレンチ用アタッチメント。【特長】...

詳細を確認

型番:

BJ20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BJ20の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
32
単品・セット区分
単品 ユニバーサルジョイント
差込角(mm)
6.35
差込角凸(mm)
6.35
全長
32
JANコード
4953488260304
トラスココード
359-7229
詳細タイプ
ボール式
首振角度(°)
30度
質量(g)
20
最大外径(D1orD2寸法)(mm)
14
質量(g)
20

型番リスト

表示件数
型番
BJ20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,840
( 3,124 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができるソケットレンチ用アタッチメント。
【特長】
・直線作業ができない複雑な箇所に使用します
・ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです
・角度は約30度傾くため、高さ制限・障害物のある個所での作業が可能
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス

商品情報

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 直線作業ができない複雑な箇所に使用可能なボールジョイント。
  • 差込角6.35mm(1/4sq.)のボールジョイント。
  • ハンドルとソケットの間に装着することで角度をつけた作業を行うことができるアタッチメント。
  • ボール形状の継手が1箇所で屈折するので、回転が非常に滑らか。
  • 30°まで角度をつけた作業が可能。
  • 梱包サイズ:W14×D14×H32mm

規格表

型番差込角
dr.
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
D1D2L1L
BJ206.35141393220

外形図

寸法図

寸法図

使用方法・使用事例

使用例

使用例

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ソケット、アタッチメント類は手動工具です。インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。(図2)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図3)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。(図4)
  • アダプターは大きいハンドルで力を入れすぎると、小さい方の凸ドライブが破損します。
  • アダプターの限界トルクは小さい方の角ドライブが基準になります。
  • アタッチメント類を2ヶ以上連結しないでください。
  • インパクトレンチなどの動力工具には使用しないでください。
ボールジョイント BJ20 関連画像

メーカー紹介

目指せ工具マスターへの道 アタッチメント類編

狭い所での作業で困ったというときに便利な工具を紹介します。
作業が困難でハンドル等が振りにくいときは、エクステンションバー・ユニバーサルジョイントなどのアタッチメントがあると、作業はさらに便利になります。

エクステンションバー

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時ソケットを延長させるために使います。

スタンダードタイプ 長さが足りない時に接続して延長が可能です。

スタンダードタイプ
長さが足りない時に接続して延長が可能です。

首振タイプ 凸差込角に球状加工した首振エクステンションバーです。 約10度傾けても使えます。

首振タイプ
凸差込角に球状加工した首振エクステンションバーです。
約10度傾けても使えます。

ユニバーサルジョイント

直線作業ができない複雑な箇所に使います。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

角継手式 凸部と凹部とが角駒で連結され、約45度の角度をつけた斜め作業ができます。

角継手式
凸部と凹部とが角駒で連結され、約45度の角度をつけた斜め作業ができます。

ボール継手式(ボールジョイント) ボール形状の継手が1ヶ所で屈曲するので回転が非常に滑らかです。 角度は約30度です。

ボール継手式(ボールジョイント)
ボール形状の継手が1ヶ所で屈曲するので回転が非常に滑らかです。
角度は約30度です。

ソケットアダプター
ソケットアダプターの形状

ソケットアダプターの形状

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
小さいハンドルで大きいソケットを回すためのアダプターと、大きいハンドルで小さいソケットを回すためのアダプターがあります。
(例)差込角9.5mmから差込角12.7mmに変換することが可能です。

クイックアダプター
クイックアダプターの形状

クイックアダプターの形状

差込角の異なるソケットとハンドルを接合するアタッチメントです。
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで指先でスピーディーな早回し作業が可能です。
【豆知識】
アタッチメント使用時もなるべく、ハンドルを斜めにしない。
傾きを極力抑えた方がスムーズに作業が可能です。

TONEの人、TONEのこだわり
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールジョイント BJ20の型番BJ20のページです。 型番BJ20に関する仕様情報を記載しております。
ボールジョイント BJ20のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
全長が短いTONE製を購入しました。 精度もよく耐久性もあり使いやすいです。
0人が参考にしています。
オートバイの整備等
5
満足度:5.0
スライドヘッドハンドル・エクステンションバーと組み合わせて使用。奥まった場所で障害物がある時、とても重宝します。スムーズ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールジョイント BJ20
ボールジョイント BJ30
ボールジョイント BJ3000
エクステンションバー EX20・206・207
ユニバーサルジョイント 608
ユニバーサルジョイント 408
メーカーTONETONEロブテックスTONETONETONE
通常価格2,8403,1102,408935 -10,7915,682
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.359.59.56.3525.419
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/43/83/81/413/4
全長(L寸法)(mm)324444-128.3104
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング