17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ドライバービットソケット 2H

通常単価(税別)
885935
税込単価
9741,029
通常出荷日:5日目

差込角6.35mmの手工具用プラスドライバービットソケットです。【特長】・外周のローレット加工により、...

詳細を確認
  • インパクトレンチなどの動力工具には使用しないでください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
マイナス(-)
-
6.7
0.8
49
4953488084924
119-6952
22
1個
プラス(+)
No.1
-
-
49
4953488196528
369-4551
22
1個
プラス(+)
No.2
-
-
49
4953488084931
119-6961
23
1個
プラス(+)
No.3
-
-
51
4953488196511
369-4569
42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
935
( 1,029 )
5日目
885
( 974 )
5日目
910
( 1,001 )
5日目
910
( 1,001 )
5日目

詳細情報

基本情報

差込角6.35mmの手工具用プラスドライバービットソケットです。
【特長】
・外周のローレット加工により、指で容易に早回しが可能。
【仕様】
・差込角:6.35mm(1/4inch)
・材質:構造用鋼

ご注意

  • インパクトレンチなどの動力工具には使用しないでください。

商品仕様

製品仕様

ドライバービットソケット 2H:関連画像

規格表

型番先端規格(mm)寸法(mm)D寸法(mm)A寸法(mm)L質量(g)
2H-M1マイナス 0.8×6.0mm13274922
2H-P1プラス No.113274922
2H-P2プラス No.213274923
2H-P3プラス No.315255142

外形図

ドライバービットソケット 2H:関連画像

 

注意事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバービットソケット 2Hのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
TONE製だけあり品質や精度に問題はありません。 ソケット本体にローレット加工があり、手でつまんで早回ししやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバービットソケット 2H
ドライバービットソケット 4H
ヘキサゴンソケット 2H
ロングヘキサゴンソケット 2H-L
ヘキサゴンソケット 3H
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格885-1,145 -735 -1,185 -760 -725 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
差込部形状六角六角----
差込部径・六角6.35mm12mm----
単品/セット/パック単品単品----
差込角6.35mm(1/4)12.7mm(1/2)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング