17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ディープソケット(12角) 3D

通常単価(税別)
1,3601,895
税込単価
1,4962,085
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

奥まった部分などのボルトやナットの締め付け作業に最適なディープソケット。【特長】・差込角9.5mm。・...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

二面幅部外径(D1寸法)

(mm)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

二面幅部深さ(L1寸)

(mm)

貫通穴内径(d寸)

(mm)

最小発注数量
10
54
4953488156461
122-3992
50
14.7
17
8
8.5
1個
12
54
4953488156478
122-4051
60
18
18
9
10
1個
13
54
4953488156485
122-4115
70
19
19
9
10.5
1個
14
54
4953488156492
122-4174
80
20
20
10
11
1個
15
54
4953488156508
122-4298
100
21
21
10
11
1個
16
54
4953488156515
122-4239
110
22
22
11
14
1個
17
54
4953488156522
122-4352
120
24
24
11
14.5
1個
18
54
4953488156539
122-4417
145
25
25
13
15
1個
19
54
4953488156546
122-4468
160
26
26
13
16.2
1個
21
64
4953488156553
122-4514
175
29
29
15
18
1個
22
64
4953488156560
122-4557
195
30
30
15
18
1個
24
64
4953488156577
122-4573
200
32
32
17
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,395
( 1,535 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,395
( 1,535 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,395
( 1,535 )
5日目
1,420
( 1,562 )
5日目
1,420
( 1,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,620
( 1,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,620
( 1,782 )
5日目
1,620
( 1,782 )
5日目
1,755
( 1,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,895
( 2,085 )
5日目

詳細情報

基本情報

奥まった部分などのボルトやナットの締め付け作業に最適なディープソケット。
【特長】
・差込角9.5mm。
・六角ボルト・ナットにアクセスしやすい対辺12角設計。
・対辺の公差を最小に抑え、ボルト・ナットの挿入時に締付効率がアップ・操作性も良く安全に作業できる。
・奥まった部分のナットや突き出したボルト・ナットの締め付け作業に威力を発揮。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品仕様

製品特長・仕様

規格表

型番二面幅寸法
(mm)
寸法(mm)質量(g)
SD1D2L1Ld
3D-10L10.014.7178548.550
3D-12L12.018.01795410.060
3D-13L13.019.01795410.570
3D-14L14.020.018105411.080
3D-15L15.021.019105411.0100
3D-16L16.022.020115414.0110
3D-17L17.024.020115414.5120
3D-18L18.025.021135415.0145
3D-19L19.026.021135416.2160
3D-21L21.029.023156418.0175
3D-22L22.030.024156418.0195
3D-24L24.032.026176420.0200

外形図

ディープソケットの寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図2)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
ディープソケット(12角) 3D 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディープソケット(12角) 3Dのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
TONE製だけあり質感も良く精度も高くて安心して使えます。 他社より若干安価なのもありがたいです。
0人が参考にしています。
締め付け作業で使用している6角ソケット
4
満足度:4.0
締め付け作業でロングヘキサゴンソケット 3H-L と併用しています。納期と価格のバランス、また先端形状や6角の長さで選定...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディープソケット(12角) 3D
ディープソケット(12角) 6D
ディープソケット(12角) 4D
ソケット(12角) 3D
ソケット(12角) 6D
ソケット(12角) 4D
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格1,360-3,182 -1,770 -635 -1,920 -735 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角12角12角12角12角12角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.51912.79.51912.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/41/23/83/41/2
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング