ツール用品技術窓口
六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に使用するソケットレンチセットのスタンダードタイプ。【特長】・ソケ...
詳細を確認六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に使用するソケットレンチセットのスタンダードタイプ。
【特長】
・ソケット13個の売れ筋セット(二面幅10mm~32mm)
・12.7mm差込
・六角ボルト・ナットに、アクセスしやすい対辺12角設計
・対辺の公差を最小に抑えることにより、ボルト・ナットの挿入時にガタツキが少なく締付効率がアップ
・操作性も良く安全に作業ができる
・新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、より充実した入り組み内容で作業効率がアップ
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス
ソケット13個の売れ筋セット(二面幅10mm~32mm)。「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用。

極限まで無駄を省き、薄型・軽量・コンパクト化を実現。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現。歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と、効率の良い操作性を両立しました。小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう。

狭い場所にあるボルト等にアクセスしたいときや、作業が困難で振り幅が制限される狭い場所でも、15°づつで角度調整可能な新機構を追加し、ロスなくスムーズな作業ができます。

こだわりのグリップデザイン
中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。セット内容17点(ソケット:13/ハンドル:4)
| 製品名 | 製品番号/仕様 | |
|---|---|---|
| ソケット(12角) | 4D- | 10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32 |
| ラチェットハンドル(ホールドタイプ) | RH4H | |
| ショートスピンナハンドル | NS4S | |
| エクステンションバー | 321(150mm) | |
| ボールジョイント | BJ40 | |
| ツールケース | MCT2 | |




KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

KTC(京都機械工具)
9.5sq. セミディープソケット(6角)
5通常価格(税別):1,290円~

KTC(京都機械工具)
KTC ソケット(12角タイプ)
4.9通常価格(税別):747円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~