ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソケットアダプター 68

通常単価(税別)
1,595
税込単価
1,755
通常出荷日:5日目

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。【特長】・手動用・凹12.7×凸9.5mm【...

詳細を確認

型番:

68
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

68の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
31.6
単品・セット区分
単品 アダプター
差込角(mm)
12.7
差込角凸(mm)
9.5
全長
31.6
JANコード
4953488158267
トラスココード
120-8624
質量(g)
50
最大外径(D1orD2寸法)(mm)
22
質量(g)
50

型番リスト

表示件数
型番
68
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,595
( 1,755 )
5日目

詳細情報

基本情報

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
【特長】
・手動用
・凹12.7×凸9.5mm
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス

商品仕様

製品特長・仕様

規格表

型番差込角
dr.
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
DL1L
6812.7凹×9.5凸221731.650

外形図

68の寸法図

寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • アダプターは大きいハンドルで力を入れすぎると、小さい方の凸ドライブが破損します。
  • 凹ドライブが大きいアダプターは、力を入れすぎると凸ドライブが破損します。
  • アダプターの限界トルクは小さい方の角ドライブが基準になります。
  • インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。
  • アタッチメント類を2ヶ以上連結しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットアダプター 68の型番68のページです。 型番68に関する仕様情報を記載しております。
ソケットアダプター 68のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ネジの締付での耐久試験
5
満足度:5.0
ネジの耐久試験を行い、接続のため購入 適応トルク内で使用すれば100万回以上使用できます。
0人が参考にしています。
組み立て作業
4
満足度:4.0
今まで利用していたものが紛失してしまい、急きょ必要になったて納期最優先だったのでミスミさんで購入しました。短納期で助かり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットアダプター 68
インパクト用ソケットアダプター NA68
ソケットアダプター 38
ソケットアダプター 48
ソケットアダプター 128
ソケットアダプター 148
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格1,5954,3201,4201,4952,3404,405
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
用途手作業用インパクト用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.7196.359.512.719
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/41/43/81/23/4
全長(L寸法)(mm)31.6602323.94260
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング