ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スピンナハンドル 411

通常単価(税別)
7,990
税込単価
8,789
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

19.0mm差込のソケットレンチ。【特長】・全長500mm。・角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左...

詳細を確認

型番:

411
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

411の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/4
全長(L寸法)(mm)
500
単品・セット区分
単品 ハンドル
ハンドルタイプ
スピンナ
ラチェットハンドル全長タイプ
スタンダード
差込角(mm)
19.0
全長
500
JANコード
4953488148855
トラスココード
122-0641
質量(g)
1550
質量(g)
1550
-
-

型番リスト

表示件数
型番
411
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,990
( 8,789 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

19.0mm差込のソケットレンチ。
【特長】
・全長500mm。
・角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用可能。
・19.0mm差込。
・仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができる。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品情報

INDEX

角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用できる

スピンナハンドル411の外観

スピンナハンドル411の外観

スピンナハンドル411の寸法図

スピンナハンドル411の寸法図

製品番号差込角dr.(mm)寸法D(mm)寸法d(mm)寸法L(mm)質量(g)
41119.03816.85001,550

特長

  • 差込角19.05mm(3/4sq.)のスピンナハンドル。

目指せ工具マスターへの道 アタッチメント類編

狭い所での作業で困ったというときに便利な工具を紹介します。
作業が困難でハンドル等が振りにくいときは、エクステンションバー・ユニバーサルジョイントなどのアタッチメントがあると、作業はさらに便利になります。

エクステンションバー

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時ソケットを延長させるために使います。

スタンダードタイプ

スタンダードタイプ
長さが足りない時に接続して延長が可能です。

首振タイプ

首振タイプ
凸差込角に球状加工した首振エクステンションバーです。
約10度傾けても使えます。

ユニバーサルジョイント

直線作業ができない複雑な箇所に使います。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

角継手式

角継手式
凸部と凹部とが角駒で連結され、約45度の角度をつけた斜め作業ができます。

ボール継手式(ボールジョイント)

ボール継手式(ボールジョイント)
ボール形状の継手が1ヶ所で屈曲するので回転が非常に滑らかです。
角度は約30度です。

ソケットアダプター

ソケットアダプターの形状

ソケットアダプターの形状

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
小さいハンドルで大きいソケットを回すためのアダプターと、大きいハンドルで小さいソケットを回すためのアダプターがあります。
(例)差込角9.5mmから差込角12.7mmに変換することが可能です。

クイックアダプター

クイックアダプターの形状

クイックアダプターの形状

差込角の異なるソケットとハンドルを接合するアタッチメントです。
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで指先でスピーディーな早回し作業が可能です。
【豆知識】
アタッチメント使用時もなるべく、ハンドルを斜めにしない。
傾きを極力抑えた方がスムーズに作業が可能です。

TONEの人、TONEのこだわり

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピンナハンドル 411の型番411のページです。 型番411に関する仕様情報を記載しております。
スピンナハンドル 411のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピンナハンドル 411
KOKEN スピンナハンドル
スピンナハンドル 311
スピンナハンドル 231
TONE スピンナハンドル スタンダード NS3
TONE スピンナハンドル スタンダード NS4
メーカーTONEKOKEN 山下工業研究所TONETONETONETONE
通常価格7,99035,5984,9553,5603,8705,440
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)1925.412.79.59.512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/411/23/83/81/2
全長(L寸法)(mm)500600380250300400
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング