17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

エクステンションバー EX60・610・611

通常単価(税別)
2,1904,965特別価格
税込単価
2,4095,462特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

19.0差込で7種類の豊富なラインナップを揃えたエクステンションバー。【特長】・深くて狭い箇所の作業な...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
200
4953488148909
122-0853
800
1個
400
4953488053067
122-0861
1570
1個
75
4953488148886
122-0845
315
1個
100
4953488223033
327-0645
390
1個
125
4953488148893
369-8254
465
1個
150
4953488223026
327-0653
650
1個
300
4953488223019
327-0661
1270
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,190
( 2,409 )
5日目
3,554
( 3,909 )
5日目
3,010
( 3,311 )
5日目
3,260
( 3,586 )
5日目
3,360
( 3,696 )
5日目
3,435
( 3,779 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,9653,467
( 3,814 )
5日目

詳細情報

基本情報

19.0差込で7種類の豊富なラインナップを揃えたエクステンションバー。
【特長】
・深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時に使用。
・ハンドル操作がしにくい時やソケットを延長させたい時に最適。
・奥深く狭い箇所での作業にソケットを延長させることが可能。
・サイズ追加で全長75~400mmまで、7種類の豊富なラインナップ。
【用途】
・大型の産業機械・自動車の組み立て・メンテナンスなど。

商品仕様

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ボルト/ナットへのアプローチで長いリーチを必要とする場合に、ハンドルとソケットの間に装着することで適切な長さで安定した作業を行うことができるアタッチメント。

規格表

型番差込角
dr.
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
DL1L2Ld
EX60-07519.03625547525315
EX60-10019.036257910022390
EX60-12519.0362510412522465
EX60-15019.0362512915022650
61019.0362517920022800
EX60-30019.03625279300221,270
61119.03625379400221,570

外形図

エクステンションバーの寸法図

寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図2)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • 強力な締付け、緩め作業にはスタンダードタイプのエクステンションバーを使用してください。首振エクステンションバーはスタンダードタイプのエクステンションバーに比べ約半分の強さです。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
  • アタッチメント類を2 個以上連結して使用しないでください(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)。
インパクト用エクステンションバー NE80 関連画像

メーカー紹介

目指せ工具マスターへの道 アタッチメント類編

狭い所での作業で困ったというときに便利な工具を紹介します。
作業が困難でハンドル等が振りにくいときは、エクステンションバー・ユニバーサルジョイントなどのアタッチメントがあると、作業はさらに便利になります。

エクステンションバー

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時ソケットを延長させるために使います。

スタンダードタイプ 長さが足りない時に接続して延長が可能です。

スタンダードタイプ
長さが足りない時に接続して延長が可能です。

首振タイプ 凸差込角に球状加工した首振エクステンションバーです。 約10度傾けても使えます。

首振タイプ
凸差込角に球状加工した首振エクステンションバーです。
約10度傾けても使えます。

ユニバーサルジョイント

直線作業ができない複雑な箇所に使います。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

角継手式 凸部と凹部とが角駒で連結され、約45度の角度をつけた斜め作業ができます。

角継手式
凸部と凹部とが角駒で連結され、約45度の角度をつけた斜め作業ができます。

ボール継手式(ボールジョイント) ボール形状の継手が1ヶ所で屈曲するので回転が非常に滑らかです。 角度は約30度です。

ボール継手式(ボールジョイント)
ボール形状の継手が1ヶ所で屈曲するので回転が非常に滑らかです。
角度は約30度です。

ソケットアダプター
ソケットアダプターの形状

ソケットアダプターの形状

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
小さいハンドルで大きいソケットを回すためのアダプターと、大きいハンドルで小さいソケットを回すためのアダプターがあります。
(例)差込角9.5mmから差込角12.7mmに変換することが可能です。

クイックアダプター
クイックアダプターの形状

クイックアダプターの形状

差込角の異なるソケットとハンドルを接合するアタッチメントです。
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで指先でスピーディーな早回し作業が可能です。
【豆知識】
アタッチメント使用時もなるべく、ハンドルを斜めにしない。
傾きを極力抑えた方がスムーズに作業が可能です。

TONEの人、TONEのこだわり
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクステンションバー EX60・610・611のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備メンテナンス
5
満足度:5.0
ナットへのアプローチで長いリーチが必要だったため購入しました。このアタッチメントサイズも豊富で納期も早く満足です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクステンションバー EX60・610・611
インパクト用エクステンションバー NE60
ソケットレンチセット(6角) 610SA
首振エクステンションバー EX21
首振エクステンションバー EX31
首振エクステンションバー EX41
メーカーTONETONEロブテックスTONETONETONE
通常価格2,190-4,580 -11,4391,195 -1,470 -1,955 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途手作業用インパクト用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状ジョイント類ジョイント類6角ジョイント類ジョイント類ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)19196.356.359.512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/43/41/41/43/81/2
単品・セット区分単品 エクステンションバー単品 エクステンションバーセット品単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング