17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。

インパクト用ソケット 8NV

通常単価(税別)
3,99538,511特別価格
税込単価
4,39542,362特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

衝撃に強く大型の産業機械などのメンテナンスに最適なソケット。【特長】・六角ボルト・ナットの締付け・緩め...

詳細を確認
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

二面幅部外径(D1寸法)

(mm)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

二面幅部深さ(L1寸)

(mm)

貫通穴内径(d寸)

(mm)

最小発注数量
17
58
4953488267006
356-7397
462
33
48
13
14
1個
19
58
4953488267013
356-7401
453
33.5
48
14
16
1個
21
58
4953488267020
356-7419
461
36
48
15
18
1個
22
58
4953488267037
361-6568
471
37.5
48
15
18
1個
23
58
4953488267044
356-7427
476
39
48
15
20
1個
24
58
4953488267051
356-7435
478
40
48
17
20
1個
26
58
4953488267068
356-7451
487
42.5
48
17
22
1個
27
58
4953488267075
356-7478
509
45
48
17
22
1個
28
58
4953488267082
361-6576
539
48
48
17
22
1個
29
58
4953488267099
356-7494
532
48
48
17
22
1個
30
58
4953488267105
356-7508
530
49
50
17
25
1個
32
65
4953488267112
356-7524
645
52.5
50
21
25
1個
33
65
4953488267129
810-9677
636
53.0
50
23
25
1個
34
65
4953488267136
810-9678
645
54
50
23
25
1個
35
65
4953488267143
356-7541
655
55
52
23
25
1個
36
65
4953488267150
356-7567
666
57
54
23
30
1個
38
70
4953488267167
361-6584
730
58.0
55
25
30
1個
41
70
4953488267174
356-7583
765
62.0
55
25
35
1個
46
75
4953488267181
356-7605
982
69
55
27
35
1個
50
78
4953488267198
356-7621
1073
74
55
30
38
1個
54
78
4953488267204
361-6606
1131
78
55
30
41
1個
55
78
4953488267211
356-7648
1189
80
55
30
41
1個
58
78
4953488267228
356-7664
1241
84.0
55
30
-
1個
60
80
4953488267235
356-7672
1361
87.0
55
30
-
1個
63
82
4953488267242
356-7699
1383
90
60
36.5
-
1個
65
85
4953488267259
356-7702
1660
90
60
38.5
-
1個
67
87
4953488267266
387-6241
1943
97
60
38.5
39
1個
70
90
4953488267273
356-7711
1805
100
60
41.5
-
1個
71
90
4953488267280
387-6276
1855
101.0
60
42.0
39
1個
75
95
4953488267297
387-6284
2162
104
60
42.0
39
1個
77
97
4953488267303
387-6314
2312
107
60
43
39
1個
80
100
4953488267310
387-6331
2541
111
60
43
39
1個
85
105
4953488267327
387-6357
2963
118
60
46
39
1個
90
110
4953488267334
387-6373
3338
124
60
49
39
1個
95
115
4953488267341
387-6390
3831
130
60
52
39
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9953,875
( 4,263 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,9953,875
( 4,263 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,995
( 4,395 )
2日目
3,995
( 4,395 )
5日目
4,080
( 4,488 )
5日目
4,080
( 4,488 )
5日目
4,080
( 4,488 )
5日目
4,0803,957
( 4,353 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,080
( 4,488 )
5日目
4,080
( 4,488 )
5日目
4,0803,957
( 4,353 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,080
( 4,488 )
6日目
4,3804,248
( 4,673 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,380
( 4,818 )
6日目
4,455
( 4,901 )
6日目
4,530
( 4,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,6803,269
( 3,596 )
5日目
5,1003,562
( 3,918 )
5日目
4,390
( 4,829 )
2日目
6,2855,682
( 6,250 )
5日目
7,7096,602
( 7,262 )
5日目
6,623
( 7,285 )
1日目
8,989
( 9,888 )
5日目
9,489
( 10,438 )
5日目
9,731
( 10,704 )
5日目
11,78111,223
( 12,345 )
5日目
17,72115,484
( 17,032 )
2日目
13,758
( 15,134 )
5日目
14,721
( 16,193 )
5日目
19,70118,404
( 20,244 )
5日目
24,65121,347
( 23,482 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,65121,581
( 23,739 )
5日目
21,458
( 23,604 )
5日目
33,56128,080
( 30,888 )
5日目
38,51133,061
( 36,367 )
5日目

詳細情報

基本情報

衝撃に強く大型の産業機械などのメンテナンスに最適なソケット。
【特長】
・六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。
・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ソケット。
【用途】
・大型の産業機械・自動車の組み立て・メンテナンスに最適。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・6角部ストロングドライブ(8NV-17~50まで)

・差込角:25.4mm

※本製品は特許登録済です。

規格表

製品番号二面幅寸法
(mm)
S
寸法(mm)
D1
寸法(mm)
D2
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
L
寸法(mm)
d
質量(g)ピン適応製品番号Oリング適応製品番号
8NV-17173348135814462P4040SRAS326S
8NV-191933.548145816453P4040SRAS326S
8NV-21213648155818461P4040SRAS326S
8NV-222237.548155818471P4040SRAS326S
8NV-23233948155820476P4040SRAS326S
8NV-24244048175820478P4040SRAS326S
8NV-262642.548175822487P4040SRAS326S
8NV-27274548175822509P4040SRAS326S
8NV-28284848175822539P4040SRAS326S
8NV-29294848175822532P4040SRAS326S
8NV-30304950175825530P4040SRAS326S
8NV-323252.550216525645P4040SRAS326S
8NV-33335350236525636P4040SRAS326S
8NV-34345450236525645P4040SRAS326S
8NV-35355552236525655P4040SRAS326S
8NV-36365754236530666P4040SRAS326S
8NV-38385855257030730P4040SRAS326S
8NV-41416255257035765P4040SRAS326S
8NV-46466955277535982P4040SRAS326S
8NV-505074553078381,073P4040SRAS326S
8NV-545478553078411,131P4040SRAS326S
8NV-555580553078411,189P4040SRAS326S
8NV-5858845530781,241P4040SRAS326S
8NV-6060875530801,361P4040SRAS326S
8NV-6363906036.5821,383P4040SRAS326S
8NV-6565906038.5851,660P4040SRAS326S
8NV-6767976038.587391,943P4040SRAS326S
8NV-70701006041.5901,805P4040SRAS326S
8NV-7171101604290391,855P4040SRAS326S
8NV-7575104604295392,162P4040SRAS326S
8NV-7777107604397392,312P4040SRAS326S
8NV-80801116043100392,541P4040SRAS326S
8NV-85851186046105392,963P4040SRAS326S
8NV-90901246049110393,338P4040SRAS326S
8NV-95951306052115393,831P4040SRAS326S

外形図

インパクト用ソケット 8NV 外形図

注意・禁止事項

警告
  • 危険防止のため保護めがねや耳栓の使用をお薦めします。(図1)
  • 回転中のソケットや、ジョイントなどのアタッチメントに手を触れないでください。(図2)
  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • Oリングとピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 使用前および使用中などに亀裂などの異常が認められたら使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図3)
  • インパクトレンチを回転させながらナットに差し込まないでください。
  • ジョイントはエクステンションバーに比べると約半分の強さです。
  • アタッチメント類を2ヶ以上連結しないでください。
  • 錆びたボルトなどを緩める時は六角棒レンチ類の能力以上のトルクを必要とする場合があります。簡単に外れないボルトを緩める時はあらかじめ浸透性潤滑剤などを使用してください。また、再度締付ける場合は、潤滑剤などを完全に拭き取ってから作業してください。(図4)
インパクト用ソケット 8NV 注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ソケット 8NVのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ボルトナットの締め付け
5
満足度:5.0
以前使っていたものが壊れた為、購入しました。 性能は問題なく使い勝手もいいので、仕事効率が上がり便利です。 種類もたくさ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ソケット 8NV
インパクト用ソケット 3NV
インパクト用ソケット 4NV
インパクト用ロングソケット 8NV-L
インパクト用ロングソケット 3NV-L
インパクト用ロングソケット 6NV-L
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格3,995-910 -636 -4,749 -1,520 -3,610 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)25.49.512.725.49.519
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)13/81/213/83/4
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング