17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 全長

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

インパクト用エクステンションバー NE80

通常単価(税別)
6,69010,355特別価格
税込単価
7,35911,391特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

深くて狭い箇所の作業など、レンチとソケットの間に接続して使用するエクステンションバー。【特長】・インパ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

全長

JANコード

トラスココード

質量(g)

質量

(g)

最小発注数量
150
150
4953488267846
356-9144
960
960
1個
200
200
4953488267853
356-9152
1245
1245
1個
250
250
4953488267860
387-6683
1615
1615
1個
300
300
4953488267877
387-6691
1975
1975
1個
400
400
4953488267884
387-6705
2825
2825
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8095,475
( 6,023 )
5日目
7,7096,197
( 6,817 )
5日目
6,690
( 7,359 )
5日目
6,690
( 7,359 )
5日目
10,355
( 11,391 )
5日目

詳細情報

基本情報

深くて狭い箇所の作業など、レンチとソケットの間に接続して使用するエクステンションバー。
【特長】
・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
【用途】
・大型の産業機械の組み立て・メンテナンスに最適。

商品仕様

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

NE80-150

NE80-150

差込角25.4mm

差込角25.4mm

  • 差込角25.4mm(1"sq.)のインパクト用エクステンションバー。
  • ボルト/ナットへのアプローチで長いリーチを必要とする場合に、空動や電動のレンチとインパクト用ソケットの間に装着することで適切な長さで安定した作業を行うことが可能。
  • 全長で150~400mmまで5種類のサイズから最適な長さを選択可能。

※本製品は特許登録済みです。

ピン・Oリング適応表
ピンP4040S
OリングRAS326S

規格表

型番差込角dr.(mm)寸法(mm)
D
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
L2
寸法(mm)
L
寸法(mm)
d
質量(g)
NE80-15025.4483112215028960
NE80-20025.44831172200281,245
NE80-25025.44831222250301,615
NE80-30025.44831272300331,975
NE80-40025.44831372400332,825

外形図

インパクト用エクステンションバー NE80 外形図

注意・禁止事項

警告
  • 危険防止のため保護めがねや耳栓の使用をお薦めします。(図1)
  • ソケットやアタッチメントはメーカー指定のOリングやピンにより、確実に固定してください。(図2)
  • Oリングとピンは消耗品です。変形、摩耗、劣化などの異常が認められたら、早期に交換してください。回転中にピンなどが飛散して危険です。飛散物から目を保護してください。(図3)
  • 回転中のソケットや、ジョイントなどのアタッチメントに手を触れないでください。(図4)
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 使用前および使用中などに亀裂などの異常が認められたら使用しないでください。
  • アタッチメント類を2ヶ以上連結しないでください。
  • Oリングピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
インパクト用エクステンションバー NE80 関連画像

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用エクステンションバー NE80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用エクステンションバー NE80
インパクト用エクステンションバー NE30
インパクト用エクステンションバー NE60
インパクト用エクステンションバー NE40
エクステンションバー EX80/612/613
インパクト用エクステンションバー (差込角12.7mm)
メーカーTONETONETONETONETONEトップ工業
通常価格6,690-2,390 -4,580 -2,465 -5,908 -5,250
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用手作業用インパクト用
ソケット形状ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類4角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)25.49.51912.725.412.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)13/83/41/211/2
単品・セット区分単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング