17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 対辺寸法(mm)

    ~mm
  • 全長

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

SUSヘキサゴンソケット S4H

通常単価(税別)
4,5907,600特別価格
税込単価
5,0498,360特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

サビに強く、強度を追求したステンレスヘキサゴンソケット。【特長】・12.7mm差込・材質は析出硬化系ス...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

対辺寸法

(mm)

全長

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

六角部長さ(L1寸、)一部のヘキサゴンのみ

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
3
49
3
49
4953488253009
387-6934
45
22
5.0
45
1個
4
52
4
52
4953488253016
387-6942
46
22
6
46
1個
5
55
5
55
4953488253023
387-6951
60
22
7.0
60
1個
6
57
6
57
4953488253030
387-6969
65
22
9.0
65
1個
8
59
8
59
4953488253047
387-6977
75
22
11.0
75
1個
10
65
10
65
4953488253054
387-6985
90
22
13.0
90
1個
12
68
12
68
4953488253061
387-6993
125
24
15
125
1個
14
69
14
69
4953488253078
387-7001
135
24
17.0
135
1個
17
74
17
74
4953488253085
387-7019
195
26
21.0
195
1個
19
78
19
78
4953488253092
387-7027
225
26
25
225
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4005,142
( 5,656 )
5日目
5,4005,142
( 5,656 )
5日目
4,5904,452
( 4,897 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,0505,761
( 6,337 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,2375,079
( 5,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,1205,824
( 6,406 )
5日目
6,4506,142
( 6,756 )
5日目
6,7806,459
( 7,105 )
5日目
7,6007,237
( 7,961 )
5日目
7,590
( 8,349 )
5日目

詳細情報

基本情報

サビに強く、強度を追求したステンレスヘキサゴンソケット。
【特長】
・12.7mm差込
・材質は析出硬化系ステンレス採用で、強度を重視、錆びにくい
・耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール
【用途】
・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発・プラント
・防水工事・水道工事・清掃用機器・その他
・ステンレスボルト・ナット使用する箇所に最適

商品仕様

INDEX

 

六角穴付きボルト類の締付け、緩め作業用

メッキ等の表面処理をしていないため、メッキ剥離の心配がない衛生面にも優れた工具。

S4H-03

S4H-03

S4H-19

S4H-19

寸法図

S4H寸法図

S4H寸法図

 

製品仕様

製品番号二面幅寸法(mm)S寸法(mm)D1寸法(mm)L1寸法(mm)L質量(g)材質
S4H-0332254945析出硬化系ステンレス
S4H-0442265246析出硬化系ステンレス
S4H-0552275560析出硬化系ステンレス
S4H-0662295765析出硬化系ステンレス
S4H-08822115975析出硬化系ステンレス
S4H-101022136590析出硬化系ステンレス
S4H-1212241568125析出硬化系ステンレス
S4H-1414241769135析出硬化系ステンレス
S4H-1717262174195析出硬化系ステンレス
S4H-1919262578225析出硬化系ステンレス
 

使用上の注意

  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
  • SUSツールは非磁性ではありません。
 

STAINLESS TOOL

ボルト・ナットの締結、切る、挟む、曲げる」作業工具をステンレスで実現!!

  • 船舶、マリンスポーツ、海洋開発の機器・装置などの「海水で工具がサビる」箇所。
  • 食品、医療、精密機器などの「サビ、汚れ、めっき剥離片をきらう」箇所。
  • 農機、下水道工事などの「泥水で工具がサビる」箇所。
  • ステンレス製ボルト・ナット締付けの際の「もらいサビ」対策に。
STAINLESS TOOLのイメージ画像

STAINLESS TOOLのイメージ画像

 

蓄積されたTONEの高い技術力により実現した ハイクオリティー「ステンレスツール」

耐久性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレスツール。

食品機器・医療・クリーンルーム・精密機器・船舶・マリンスポーツ・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器、その他ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適!!

  • ※ ステンレスには、磁石につくものとつかないものがあります。工具に使用されているステンレスは磁石につきます。

TONEの人、TONEのこだわり

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSヘキサゴンソケット S4Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUSヘキサゴンソケット S4H
SUSヘキサゴンソケット S3H
ヘキサゴンソケット 4H
ヘキサゴンソケット 3H
ヘキサゴンソケット 2H
SUS ソケット(6角) S4SB
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格4,590-4,940 -985 -760 -735 -5,175 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.512.79.56.3512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81/23/81/41/2
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング