ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SUSエクステンションバー SEX40-150

通常単価(税別)
8,989
税込単価
9,888
通常出荷日:5日目

サビに強く、強度を追求したエクステンションバー。【特長】・12.7mm差込で全長150mm。・材質は、...

詳細を確認

型番:

SEX40-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SEX40-150の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
150
単品・セット区分
単品 エクステンションバー
差込角(mm)
12.7
差込角凸(mm)
12.7
全長
150
JANコード
4953488252095
トラスココード
387-7191
質量(g)
270
材質1
析出硬化系ステンレス
最大外径(D1orD2寸法)(mm)
24
質量(g)
270
材質
析出硬化系ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
SEX40-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,989
( 9,888 )
5日目

詳細情報

基本情報

サビに強く、強度を追求したエクステンションバー。
【特長】
・12.7mm差込で全長150mm。
・材質は、析出硬化系ステンレス採用。
・強度を重視、錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
【用途】
・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツなど。
・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事清掃用機器・その他 ステンレスボルト・ナット使用する箇所に最適。

商品情報

INDEX

深くて狭い箇所での作業に

深くて狭い箇所での作業など、ハンドル操作がしにくい時にソケットを延長させるために使用するアタッチメント。

SEX40-150の外観

SEX40-150の外観

SEX40-150の寸法図

SEX40-150の寸法図

製品番号差込角dr.(mm)寸法(mm)D寸法(mm)A寸法(mm)L寸法(mm)d材質質量(g)
SEX40-15012.724.016.0150.016.5析出硬化系ステンレス270

使用上の注意

インパクトレンチなど動力工具には使用しない。
アタッチメント類を2個以上連結して使用しない(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター)。
SUSツールは非磁性ではない。

STAINLESS TOOL

ボルト・ナットの締結、切る、挟む、曲げる」作業工具をステンレスで実現!!

  • 船舶、マリンスポーツ、海洋開発の機器・装置などの「海水で工具がサビる」箇所。
  • 食品、医療、精密機器などの「サビ、汚れ、めっき剥離片をきらう」箇所。
  • 農機、下水道工事などの「泥水で工具がサビる」箇所。
  • ステンレス製ボルト・ナット締付けの際の「もらいサビ」対策に。
STAINLESS TOOLのイメージ画像

STAINLESS TOOLのイメージ画像

蓄積されたTONEの高い技術力により実現した ハイクオリティー「ステンレスツール」

耐久性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレスツール。

食品機器・医療・クリーンルーム・精密機器・船舶・マリンスポーツ・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器、その他ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適!!

  • ※ ステンレスには、磁石につくものとつかないものがあります。工具に使用されているステンレスは磁石につきます。

TONEの人、TONEのこだわり

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSエクステンションバー SEX40-150の型番SEX40-150のページです。 型番SEX40-150に関する仕様情報を記載しております。
SUSエクステンションバー SEX40-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUSエクステンションバー SEX40-150
SUSエクステンションバー SEX40-075
SUSエクステンションバー SEX30-075
インパクト用エクステンションバー NE40
エクステンションバー EX40・320・321・407・420
インパクトソケット3/4"(19mm) エクステンションバー
メーカーTONETONETONETONETONEKOKEN 山下工業研究所
通常価格8,9898,0695,4882,465 -1,470 -6,760
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
用途手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用インパクト用ジョイント類
ソケット形状ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.79.512.712.719
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/23/81/21/23/4
全長(L寸法)(mm)1507575--175
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング