17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) 4TX-THL

通常単価(税別)
1,8692,815
税込単価
2,0563,097
通常出荷日:5日目

T形トルクスネジ(いじり防止)の締付け・緩め作業用ロングタイプトルクスソケット。【特長】・12.7mm...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

高トルク対応のソケット

4TX-T30HLの外観

4TX-T30HLの外観

4TX-THLの寸法図

4TX-THLの寸法図

4TX-THLの使用例

4TX-THLの使用例

製品番号先端規格寸法(mm)D寸法(mm)A寸法(mm)L質量(g)
4TX-T30HLT3022100132115
4TX-T40HLT4022100132120
4TX-T45HLT4522100132120
4TX-T50HLT5022100132120
4TX-T55HLT552297132210
4TX-T60HLT602297132320
4TX-T70HLT702594132390

使用上の注意
インパクトレンチなど動力工具には使用しない。
いじり防止タイプのねじは、設計上や管理上いじってはいけない箇所に使用されている。アフターサ-ビス以外の用途には使用しない。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ

JANコード

トラスココード

軸長

(mm)

最大外径

(mm)

重量

(g)

寸法D2

(mm)

最小発注数量
T30
4953488216936
810-9539
100
22
115
22
1個
T40
4953488216929
810-9543
100
22
120
22
1個
T45
4953488216912
810-9547
100
22
120
22
1個
T50
4953488216905
810-9551
100
22
120
22
1個
T55
4953488216899
810-9555
97
22
210
22
1個
T60
4953488216882
810-9559
97
22
320
22
1個
T70
4953488216875
810-9563
94
25
390
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,945
( 2,140 )
5日目
2,005
( 2,206 )
5日目
2,115
( 2,327 )
5日目
2,115
( 2,327 )
5日目
1,869
( 2,056 )
5日目
2,615
( 2,877 )
5日目
2,815
( 3,097 )
5日目

詳細情報

基本情報

T形トルクスネジ(いじり防止)の締付け・緩め作業用ロングタイプトルクスソケット。
【特長】
・12.7mm差込。 
・強い締め付け力でも対応出来る様に設計された高トルク対応のソケット。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) 4TX-THLのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
冷凍機のオーバーホール時に使用
5
満足度:5.0
ドイツ製の冷凍機にはトルクスねじが採用されており、オーバーホール時には必須の工具です。高いトルクで締め付けられているボル...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) 4TX-THL
ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) 3TX-THL
ロングトルクスソケット(強力タイプ) 4TX-TL
トルクスソケット(いじり防止タイプ)
ロングトルクスソケット(強力タイプ) 3TX-TL
E型トルクスソケット 4TX
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格1,869-1,553 -1,845 -1,620 -1,670 -1,200 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜
形状手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット
差込角12.7mm(1/2)9.5mm(3/8)12.7mm(1/2)12.7mm(1/2)9.5mm(3/8)12.7mm(1/2)
全長(mm)1321251327412540
先端形状T型いじり防止タイプT型いじり防止タイプT型強力タイプT型いじり防止タイプT型強力タイプE型
単品/セット単品単品単品単品単品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング