ツール用品技術窓口

板金折り曲げ機

押さえ刃のミゾ番号と折り曲げ寸法
50mm以下のサイズは、5mmピッチで加工が可能。
2足歩行ロボット用アルミパーツの加工に。
この商品の仕様・寸法情報
折り曲げ能力: 鉄板 0.6mm・アルミ板 1.5mm厚以下 / 全長: 510mm /重量: 7.3kg / シャコ万力付 / 曲げ角度ゲージ付

正面から見た折り曲げ方

万力で固定

ゲージにより曲げ角度がかわる

最大幅は445mm、aには制限は無い。

最大幅は420mm、bは30mm以内。
cは、ミゾピッチと一致するように設計すること。
(ミゾ番号表参照)

箱形に仕上げる場合は、図のように折り曲げた2面を、押さえ刃のミゾにあわせて折り曲げる。
アルミ・鉄板の、美しい折り曲げ加工を手軽に行える板金加工具。
【特長】
・軽い力で稜線がすっきりと出た上質の折り曲げが可能です。
・熱処理の無い鉄板で厚さ0.6mm、純アルミ板で1.5mmまで、長さ445mmの折り曲げができます。
・ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mm刻みでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)。
【用途】
・自動車のメーターパネルやロボット工作などに、最も基本の折り曲げ。
・各種カバー類やラジコンカーのシャシ、フレームに応用可能なコの字形。
・曲げ高さには制限がなく、樋状の受け皿の製作やロの字断面の曲げも可能(曲げ寸法に制限あり)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

仲精機
ハンドプレス HZP/NH/RT
4通常価格(税別):146,957円~

エスコ
240mm はさみ・倍力万能
0通常価格(税別):7,000円

エスコ
サクションリフター
0通常価格(税別):2,540円~

日ノ出(丸八鋳造所)
アーバープレス 日ノ出
5通常価格(税別):32,079円~

千吉
千吉 金切鋏 直線・曲線切L型
5通常価格(税別):5,117円

ベッセイ
帯鉄用はさみ
0通常価格(税別):27,382円

エスコ
227kg/94×177×177mm ミニプレス(ラック式)
0通常価格(税別):35,523円

エスコ
210mm はさみ・万能(ステンレス刃)
0通常価格(税別):4,320円

ベッセイ
ベッセイ 万能はさみ D16L
0通常価格(税別):3,170円