ツール用品技術窓口

確定しました

デスクドリルK-16/交換ベルト

通常単価(税別)
1,440
税込単価
1,584
通常出荷日:3日目
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

K-16-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-16-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
穴あけ能力(mm)
6.5
無負荷回転数(rpm)
1100~9600
販売パーツ
デスクドリルK-16用交換ベルト
サイズ(mm)
-
重量(g)
-
消費電力(W)
-
電源
AC100V

型番リスト

表示件数
型番
K-16-1

商品タイプ

販売パーツ

サイズ

(mm)

重量

(g)

消費電力

(W)

最小発注数量
その他関連品
デスクドリルK-16用交換ベルト
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,440
( 1,584 )
3日目

詳細情報

基本情報

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

K-16-1 ベルト

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスクドリルK-16/交換ベルトの型番K-16-1のページです。 型番K-16-1に関する仕様情報を記載しております。
デスクドリルK-16/交換ベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスクドリルK-16/交換ベルト
AC100V/100W(6mmチャック)ボール盤(角テーブル)EA817RP
卓上ボール盤 SDP-300V
ミルウォーキ― M18 FUEL 磁気ボール盤
Power sonic ミニボール盤 MDP-100
ドリリング専用・数値制御ボール盤 ESD-460AA
メーカーホーザンエスコSK-11ミルウォーキー(MILWAUKEE)パオックエンコース(旧遠州工業)
通常価格1,44021,60719,078216,38415,8972,189,796
通常出荷日3日目2日目3日目1日目3日目1日目
穴あけ能力(mm)6.53.2(スチール)、5(銅・真鍮・アルミ)、6(その他非金属)鉄工8・木工2438スチール:3.2,銅・真鍮・アルミ:5,その他金属:620(鉄工)
無負荷回転数(rpm)1100~96009000 / 7000 / 5000700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)400/690 / 4009000 / 7000 / 5000180~2100
電源AC100V-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました