ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コレットチャック

通常単価(税別)
2,760
税込単価
3,036
通常出荷日:3日目

型番:

K-21-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-21-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
特長
主軸の芯ブレ0.04㎜に押さえます。
適応機種
K-21用
適用ドリル(mmφ)
1/1.5/2/2.4/3 専用コレット付き

型番リスト

表示件数
型番
K-21-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,760
( 3,036 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレットチャックの型番K-21-1のページです。 型番K-21-1に関する仕様情報を記載しております。
コレットチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コレットチャック
Vブロック K-53
チャックセット K-16-3
安全装置付きボール盤 ESSシリーズ
小型ボール盤 DP2250R
ラジアルボール盤 600W
メーカーホーザンホーザンホーザンエンコース(旧遠州工業)レクソンSK-11
通常価格2,76014,78915,796719,748 -20,50987,218
通常出荷日3日目2日目3日目1日目〜在庫品1日目3日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤
特長主軸の芯ブレ0.04㎜に押さえます。棒材加工の際や検査時の保持具です。チャックハンドル付---
適応機種K-21用K-16/21/280用----
適用ドリル(mmφ)1/1.5/2/2.4/3 専用コレット付き-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト