17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 黒染めフランジナット(S45C)

    ナベヤ

    黒染めフランジナット(S45C)

    3.9

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • フランジナット 球面座付き

    ミスミ

    フランジナット 球面座付き

    4.6

    通常価格(税別):850円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 座付球面フランジナット S45C

    ニューストロング

    座付球面フランジナット S45C

    座付球面フランジナット S45C

    ニューストロング

    座付球面フランジナット S45C

    4.0

    通常価格(税別):880円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 平ワッシャー(厚座金)

    ナベヤ

    平ワッシャー(厚座金)

    4.0

    通常価格(税別):970円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • フランジナット

    ミスミ

    フランジナット

    4.7

    通常価格(税別):430円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 座金/球面座金

    ミスミ

    座金/球面座金

    4.6

    通常価格(税別):190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットボルト

    ミスミ

    Tスロットボルト

    4.3

    通常価格(税別):1960円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 黒染めTスロットボルト(S45C)

    ナベヤ

    黒染めTスロットボルト(S45C)

    4.3

    通常価格(税別):1070円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    4.7

    通常価格(税別):4743円~

    通常出荷日:1日目

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ネジ径

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • I(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 8日以内

黒染め球面座付フランジナット(S45C)

通常単価(税別)
9702,890特別価格
税込単価
1,0673,179特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

球面座金とセットになったフランジナット。【特長】・ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

黒染め球面座付フランジナット(S45C):関連画像

球面座付フランジナットの外観

黒染め球面座付フランジナット(S45C):関連画像

球面座付フランジナットの寸法図

型番 A(並目) B C D E F G H I 質量g
SFNM08 M8×1.25 13 19 12 3 19 4 10 7.8 21
SFNM10 M10×1.5 17 22 13 3 22 5 12 8.4 32
SFNM12 M12×1.75 19 25 14.3 4 25 6 14 9.0 46
SFNM14 M14×2 22 28 17.5 4.5 28 6 16 11.4 66
SFNM16 M16×2 24 35 20 4.5 35 7 18 12.8 103
SFNM18 M18×2.5 27 35 20.6 4.5 35 7 20 13.6 106
SFNM20 M20×2.5 30 42 25 6 42 8 22 16.6 183
SFNM22 M22×2.5 32 45 25.4 6 45 8 25.4 16.9 210
SFNM24 M24×3 36 50 28 6 50 8 28 18.7 270

型番リスト

表示件数

ネジ径

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

最小発注数量
M8
13
19
12
3
19
4
10
7.8
1個
M10
17
22
13
3
22
5
12
8.4
1個
M12
19
25
14.3
4
25
6
14
9
1個
M14
22
28
17.5
4.5
28
6
16
11.4
1個
M16
24
35
20
4.5
35
7
18
12.8
1個
M18
27
35
20.6
4.5
35
7
20
13.6
1個
M20
30
42
25
6
42
8
22
16.6
1個
M22
32
45
25.4
6
45
8
25.4
16.9
1個
M24
36
50
28
6
50
8
28
18.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
970
( 1,067 )
3日目
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,140
( 1,254 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,170
( 1,287 )
3日目
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,650
( 1,815 )
3日目
1,960
( 2,156 )
8日目
2,5402,463
( 2,709 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,890
( 3,179 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

球面座金とセットになったフランジナット。
【特長】
・ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
・材質はS45C。
・熱処理は焼入HRC30±5。
・表面処理は黒染め。
【用途】
・平行が出ていない箇所のワークの締付に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒染め球面座付フランジナット(S45C)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
加工冶具のクランプ固定用に
3
満足度:3.0
客先から設計を含み製作を依頼された加工冶具のクランプ固定用に使いました。加工冶具にクランプで固定する物のばらつきが大きい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズのバリエーションの種類はどのようになっていますか?
A
M8~M24まであります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒染め球面座付フランジナット(S45C)
黒染め球面座金(SUM22)
レッグクランプ(S45C・FCD450)
黒染め平ワッシャー(SUM22)
グリップパッド角型(正面取付タイプ)
平ワッシャー(厚座金)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格970-580 -1,760 -150 -4,323 -970 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
種類ナット座金・ワッシャー-座金・ワッシャーパッド座金・ワッシャー
材質焼入れ鋼焼入れ鋼-焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼
仕様並目-----
材質詳細S45CSUM22-SUM22SKH51S45C
熱処理焼入HRC30±5焼入HRC30±5-焼入 HRC30±5焼入HRC60焼入HRC30±5
よく一緒に購入される商品

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング