17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 適合ボルト

  • B(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • I(mm)

    ~mm
  • J(mm)

    ~mm
  • K(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • 材質詳細

  • 熱処理

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 8日以内

レッグクランプ(S45C・FCD450)

通常単価(税別)
1,7607,293
税込単価
1,9368,022
通常出荷日:1日目~8日目

L字型のクランピングパーツ。【特長】・マシンバイス、サブテーブル等の取付クランプとして使用・LC12・...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

LC

 

LCMC

製品仕様

レッグクランプ(S45C・FCD450):関連画像

レッグクランプの外観

レッグクランプ(S45C・FCD450):関連画像

レッグクランプの使用例

型番 適合ボルト 全長 全巾 クランプ高 質量kg
LC-12 M12 42 24 12 0.08
LC-14 M12・M14 54 32 16 0.2
LC-14A M12・M14 54 32 14 0.19
LC-16 M16 61 40 20 0.39
LC-20 M20 75 50 25 0.73
LCMC121 M12・M14 63 32 17 0.24
LCMC122 M12 55 32 12 0.22
LCMC161 M16 63 32 17 0.24
LCMC162 M16 98 38 17 0.49
LCMC163 M16 63 32 12 0.22
LCMC164 M16 80 45 20 0.75

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

適合ボルト

本体材質

B

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

質量

(kg)

材質詳細

熱処理

表面処理

最小発注数量
42
24
M12
一般鋼・鋳鉄
24
12
12
12
13
8.5
14
-
-
0.08
FCD450
-
りん酸塩処理
1個
54
32
M14
一般鋼・鋳鉄
32
16
16
16
14.3
10
18
-
-
0.2
FCD450
-
りん酸塩処理
1個
54
32
M14
焼入れ鋼
26
12
16
14
14.3
10
18
-
-
0.19
S45C
焼入HRC30±5
黒染め
1個
61
40
M16
一般鋼・鋳鉄
40
20
20
20
17.5
8
22
-
-
0.39
FCD450
-
りん酸塩処理
1個
75
50
M20
一般鋼・鋳鉄
50
25
25
25
20.6
9.5
27
-
-
0.73
FCD450
-
りん酸塩処理
1個
63
32
M12、M14
焼入れ鋼
32
15
15
17
14.3
10
27
7
19
0.24
S45C
焼入HRC30±5
黒染め
1個
55
32
M12
焼入れ鋼
27
15
15
12
13
5
26
7
19
0.22
S45C
焼入HRC30±5
黒染め
1個
43
32
M12
焼入れ鋼
32
15
8
5
14
20
24
12
-
0.23
S45C
焼入HRC30±5
黒染め
1個
63
32
M16
焼入れ鋼
32
15
15
17
17.5
8
28
7
19
0.24
S45C
焼入HRC30±5
黒染め
1個
98
38
M16
焼入れ鋼
38
21
15
17
17.5
30
41
7
20
0.49
S45C
焼入HRC30±5
黒染め
1個
63
32
M16
焼入れ鋼
27
15
15
12
17.5
8
28
7
19
0.22
S45C
焼入HRC30±5
黒染め
1個
80
45
M16
焼入れ鋼
45
25
25
20
17.5
11
32
17
32
0.75
S45C
焼入HRC30±5
黒染め
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,760
( 1,936 )
8日目
1,830
( 2,013 )
8日目
1,830
( 2,013 )
3日目
2,410
( 2,651 )
3日目
3,040
( 3,344 )
3日目
4,797
( 5,277 )
8日目
6,309
( 6,940 )
3日目
5,486
( 6,035 )
3日目
5,851
( 6,436 )
8日目
6,309
( 6,940 )
3日目
6,309
( 6,940 )
3日目
7,293
( 8,022 )
1日目

詳細情報

基本情報

L字型のクランピングパーツ。
【特長】
・マシンバイス、サブテーブル等の取付クランプとして使用
・LC12・14・16・20:FCD450・LC14A・LCMC:S45Cのレッグクランプ
【用途】
・マシンバイス・サブテーブルの取付に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レッグクランプ(S45C・FCD450)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
バイスの固定用として
5
満足度:5.0
工作機械のテーブル上にバイスを固定、加工物の固定として使用しています。物(機械、加工品)を増やした関係でこの商品を購入し...もっと読む
0人が参考にしています。
MC加工
5
満足度:5.0
MC時のクランプに使用しました。 短納期で問題なく使用できています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q適合ボルトサイズは何がありますか?
A
M12、M14、M16、M20用があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レッグクランプ(S45C・FCD450)
黒染め球面座付フランジナット(S45C)
平ワッシャー(厚座金)
グーズネッククランプ
黒染め平ワッシャー(SUM22)
グリップパッド角型(正面取付タイプ)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格1,760-970 -970 -2,580 -150 -4,323 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目
種類クランプ単品--クランプ単品--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング