17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ネジ径

  • 適合T溝巾(mm)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

スプリング付Tナット

通常単価(税別)
3,2106,093
税込単価
3,5316,702
通常出荷日:3日目~5日目

スプリング作用によりT溝内で、Tナットがしっかりと固定され、スタッド・ネジのはめ込みが容易になります。...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ネジ径

適合T溝巾

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M8
12
11.7
18
12.5
14
7
31
20
1個
M10
12
11.7
18
12.5
14
7
31
20
1個
M12
14
13.7
22
13.5
16
8
33
30
1個
M16
18
17.7
28
17.5
20
10
43
70
1個
M20
22
21.7
35
21.5
28
14
56
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,210
( 3,531 )
3日目
3,230
( 3,553 )
3日目
3,490
( 3,839 )
5日目
4,740
( 5,214 )
3日目
6,093
( 6,702 )
3日目

詳細情報

基本情報

スプリング作用によりT溝内で、Tナットがしっかりと固定され、スタッド・ネジのはめ込みが容易になります。TナットのT溝内での落ち込みが防げます。T溝内での切り粉等の除去が出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング付Tナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング付Tナット
菱形Tナット
プレスクランプ用ナット
ねじ穴付ゼットクランプ
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)
Tスロットナット(S45C)T溝破損防止仕様
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格3,210-1,950 -1,5223,500 -450 -420 -
通常出荷日3日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類TスロットナットTスロットナットナット-TスロットナットTスロットナット
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼-焼入れ鋼焼入れ鋼
仕様並目並目並目-並目並目
材質詳細S45CS45CS45C-S45CS45C
熱処理焼入HRC30±5焼入HRC30±5焼入HRC30±5-焼入HRC30±5焼入HRC30±5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング