17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 最低高さ(mm)

    ~mm
  • 最高高さ(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • J(mm)

  • 質量(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

ジグサポートジャッキ

通常単価(税別)
6,4468,044
税込単価
7,0918,848
通常出荷日:1日目~3日目

ワークの支持、高さ調整をするジャッキ。【特長】・ネジでベースに固定するため、垂直面(アングルプレート等...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ジグサポートジャッキの仕様

ジグサポートジャッキの外観

ジグサポートジャッキの外観

ジグサポートジャッキの外形図

ジグサポートジャッキの外形図

型番リスト

表示件数

最低高さ

(mm)

最高高さ

(mm)

C

(mm)

J

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
126
146
58
M12
0.47
1個
134
154
58
M16
0.47
1個
166
186
78
M12
0.6
1個
174
194
78
M16
0.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,453
( 8,198 )
3日目
6,446
( 7,091 )
3日目
8,044
( 8,848 )
1日目
6,976
( 7,674 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワークの支持、高さ調整をするジャッキ。
【特長】
・ネジでベースに固定するため、垂直面(アングルプレート等)に固定できる。
・高さが足りない時は、スイングクランプジョイントS型を併用すると便利。
・クランプサポートジャッキ用アタッチメントが併用可能。
【用途】
・ワークの支持・高さ調整に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグサポートジャッキのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q固定に使用する穴径はなんですか?
A
M12とM16の2種類あります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグサポートジャッキ
プラダブルフランジナット
ソケットスクリュー(SUS)
スタンドバー
クランプボルト(強力型)
プレーンクランプライト PLL12140
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格6,446-4905106,6294,102 -1,940
通常出荷日1日目〜1日目3日目3日目3日目在庫品1日目
種類ジャッキ-----
本体材質焼入れ鋼-----
B(mm)32-----
D(mm)22-----
E(mm)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング