17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

アジャストクランプ

通常単価(税別)
10,33226,481特別価格
税込単価
11,36529,129特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

マシニングセンター、フライス盤等でワークを固定するクランプ。【特長】・Tスロットボルト付きの標準的なタ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

アジャストクランプ(プレーン型)の外観

アジャストクランプ(プレーン型)の外観

アジャストクランプ(プレーン型)の外形図

アジャストクランプ(プレーン型)の外形図

T溝専用

T溝専用

クランプバーが選べる

クランプバーが選べる

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

質量

(kg)

適合T溝巾

(mm)

クランプストローク

(mm)

最小発注数量
80
30
15
20.5~39.5
M10×1.5
8~32
80
M10×1.5
39
0.34
10
8~32
1個
100
40
20
28~54
M12×1.75
10~40
100
M12×1.75
49
0.7
12
10~40
1個
100
40
20
28~54
M12×1.75
10~38
100
M12×1.75
49
0.72
14
10~38
1個
125
50
25
35~62
M16×2
13~48
125
M16×2
55
1.4
16
13~48
1個
125
50
25
35~62
M16×2
13~46
125
M16×2
55
1.4
18
13~46
1個
160
60
30
41~79
M20×2.5
16~65
160
M20×2.5
69
2.6
20
16~65
1個
160
60
30
41~79
M20×2.5
16~65
160
M20×2.5
69
2.77
22
16~65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,332
( 11,365 )
10日目
11,816
( 12,998 )
5日目
11,816
( 12,998 )
3日目
16,16015,675
( 17,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,977
( 18,675 )
5日目
26,391
( 29,030 )
3日目
26,481
( 29,129 )
3日目

詳細情報

基本情報

マシニングセンター、フライス盤等でワークを固定するクランプ。
【特長】
・Tスロットボルト付きの標準的なタイプ。
【用途】
・ワークの固定に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャストクランプのレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
金型固定用
5
満足度:5.0
汎用プレス機へ載せている金型固定具として使用しています。 もっと安価な商品もあるのですが、弊社使用状況により本品を選定せ...もっと読む
2人が参考にしています。
治具
5
満足度:5.0
この商品は自社で加工用治具の一部として使用しているものです。主に固定用としての使用になりますが、今のところは何も問題なく...もっと読む
0人が参考にしています。
マシニングでの加工
5
満足度:5.0
バイスで把持できない大きさのプレートを把持するのにつかった。 加工時製品が動くこともなく簡単にクランプできるので助かった...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の固定
5
満足度:5.0
製品の固定に使用しました。 何個も簡単にセットが出来てよかったです。
0人が参考にしています。
治具
5
満足度:5.0
固定するためには必要なクランプ治具なので、数サイズを数個所有すると便利です
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q適合溝幅はどれくらいですか?
A
10mm~22mmまで7機種あります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストクランプ
ホールドクランプ ストッパー部
ホールドクランプ
ダブルスイングクランプセットS型
ダブルスイングクランプ
ミニローハイトクランプ
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格10,332-17,684 -30,711 -8,816 -40,133 -18,773 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目1日目〜3日目〜3日目
種類クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品
クランプユニット/オプションユニットオプションユニットユニットユニットユニット
クランプ方法上面ネジ固定式-側面ネジ固定式上面ネジ固定式-上面ネジ固定式
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼
材質詳細S45CS50CS50CS45CSCM420S45C
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング