17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

自動磁気ボール盤 BM60Y

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

自動磁気ボール盤 BM60Y

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BM60Y

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・最大穿孔径60mm
・クイックリターンで早戻り
小形軽量25kg
【用途】
・各種鋼板の穴あけ

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
磁気ボール盤
穴あけ能力(mm)
60
電源(V)
単相100
テーブル寸法(角)(mm)
110×196
無負荷回転数(rpm)
380・300 / 680・540
タイプ①
角テーブル
スタンド最大ストローク(mm)
180
スタンド前後移動量(mm)
25
スタンド回転角度
330°
スタンド総高さ(mm)
500
電気ドリル電流(A)
14
トラスココード
794-4501

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト