17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットピック Z-364 Z-364

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マグネットピック Z-364

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

Z-364

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

最大630mmまで伸びる伸縮式で奥まったところでの作業に最適。
【特長】
・120mTの強力フェライト磁石でペンチ等の工具も楽々保持します
・先端は首振り式で自由な角度が設定できます
・磁力:120mT(1200ガウス)
・磁石径:19mm
・重量:45g

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

マグネット径(mm)
19
全長(mm)
140~630(可変)
商品タイプ
マグネットハンド
磁力
120mT(1200ガウス)
磁石材質
フェライト磁石
重量(g)
45
補足説明
最大630mmまで伸びるアンテナ式で奥まったところでの作業に最適
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト