17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パーツケース外箱 B-19

通常単価(税別)
1,578
税込単価
1,736
通常出荷日:1日目

内箱組み合わせで6パターンから選ぶことができる堅牢なABS製のパーツケース。【特長】・フタが透明で内容...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パーツケース
  • トラスココード
    117-2760
  • 内 容 量
    1.5L
  • サイズ
    254(W)X41(H)X185(D)mm
  • 重量 (g)
    300
  • 材質
    本体:ABS、フタ:AS
  • 内容量
    1個

型番:

B-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

パーツケース外箱 B-19

パーツケース外箱 B-19

パーツケース外箱 B-19

フタを開けた状態 180度に開閉出来るので小さなパーツも取り出しやすい。 (2段階開閉の機能は無し。)

フタを開けた状態
180度に開閉出来るので小さなパーツも取り出しやすい。
(2段階開閉の機能は無し。)

パーツケース外箱 B-19・図面

パーツケース外箱 B-19・図面

この商品の仕様・寸法情報
材質:(本体)ABS・(フタ)AS / ケース外形寸法(W×H×D): 254×41×185mm / 重量: 300g / 内容量: 1.5L

B-19の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツケース
トラスココード
117-2760
内 容 量
1.5L
サイズ
254(W)X41(H)X185(D)mm
重量(g)
300
材質
本体:ABS、フタ:AS
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-19

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,578
( 1,736 )
1日目

詳細情報

基本情報

内箱組み合わせで6パターンから選ぶことができる堅牢なABS製のパーツケース。
【特長】
・フタが透明で内容物が一目瞭然
・衝撃に強く割れにくく、中身だけを入れ替えて使用することも可能
・積み重ねても使用できる丈夫なABS製パーツケース
・外箱の中に内箱を組み込むことが可能な二重構造
・内箱2種類の組み合わせで6パターンから選ぶことができる
・180度に開閉出来るので小さなパーツも取り出しやすい(2段階開閉の機能はありません)
【用途】
・ラインストーンやネイルパーツなど色違いやサイズ違いでどんどん種類が増えてしまうパーツの保管に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツケース外箱 B-19の型番B-19のページです。 型番B-19に関する仕様情報を記載しております。
パーツケース外箱 B-19のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型のメンテナンスをする時に使用
4
満足度:4.0
金型のメンテナンスをする時に、部品や器具を入れるために使用しました。結構前から利用していて、棚の寸法にパーツケースが合っ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツケース外箱 B-19
パーツケース B-50
引出し B-108・B-118・B-128
仕切板 B-108・B-118・B-128用
バンラックケース B型
パーツケース 仕切板・内箱 組合せタイプ
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザントラスコ中山アズワン
通常価格1,5782,410 -538 -510 -11,971 -2,266 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目1日目〜1日目〜
商品タイプパーツケースパーツケース引出しポケット引出しポケット
トラスココード117-2760-----
内 容 量1.5L2.3L----
サイズ254(W)X41(H)X185(D)mm-----
重量(g)300-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング