ツール用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

導電性クッションマット F-736

通常単価(税別)
30,40425,816
税込単価
33,44428,398
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

セル生産現場の静電気対策と疲労対策に。【特長】・長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます・使用場所に応...

詳細を確認

型番:

F-736
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-736の仕様・寸法情報

厚み(mm)
12.7
幅(mm)
600
商品タイプ
静電気対策マット
長さ(m)
0.9
ブラック
トラスココード
387-5024
質量(g)
3500
ESD管理値(Ω)
接地抵抗Rg≦1×107
補足説明
足腰の疲労を軽減する導電性クッションマット
内容量
1枚

型番リスト

表示件数
型番
F-736

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,40425,816
( 28,398 )
2日目

詳細情報

基本情報

セル生産現場の静電気対策と疲労対策に。
【特長】
・長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます
・使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

導電性クッションマット F-736  製品仕様01
型番外形寸法
mm
厚さ
mm
ESD管理値
Ω
重量
kg
F-735900(W)×600(D)12.7接地抵抗
Rg≦1×107
18

特長

導電性クッションマット F-736  製品仕様03

足裏の疲労を軽減

導電性クッションマット F-736  製品仕様04

切断面

使用方法・使用事例

使用方法

セル生産現場の静電気対策と疲労対策に

導電性クッションマット F-736  使用方法01
取り付け 1:プライヤーなどで端子をかしめます。端子の突起(穴のカエリ)がマットにくい込むまで、しっかりとかしめる。
導電性クッションマット F-736  使用方法02
取り付け 2:軽く電線を引っぱり、固定されていることを確認。
導電性クッションマット F-736  使用方法03
取り付け 3:金属部分(裏・表とも)が露出しないよう、端子をアースシールで覆います。

使用事例

導電性クッションマット F-736  使用事例01

自由自在にサイズ拡張できるジョイント構造

導電性クッションマット F-736  使用事例02

ジョイント構造

導電性クッションマット F-736  使用事例02

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性クッションマット F-736の型番F-736のページです。 型番F-736に関する仕様情報を記載しております。
導電性クッションマット F-736のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q導電性カラーマットをクリーンルーム内で使用したいのですが、どの製品が対応していますか?
A
F-78/F-79/F-757導電性カラーマット(グリーン)がクラス10000に対応しています。
それ以外の製品は非対応です。
なお、F-735/F-736導電性クッションマットはクラス1000に対応しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性クッションマット F-736
導電性クッションマット F-735
導電マット
導電性カラーマット F-763
導電性カラーマット F-690・F-695
導電性シート F-733
メーカーホーザンホーザンケニスホーザンホーザンホーザン
通常価格30,404103,09121,50043,73646,7556,050
通常出荷日2日目3日目9日目2日目2日目2日目
厚み(mm)12.712.72220.5
幅(mm)60060010009101000600
商品タイプ静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策シート
長さ(m)0.90.91.810101.8
ブラックブラックグリーングリーングリーンブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング