ファクトリーサプライ用品技術窓口

快適・軽量3層底安全靴 甲プロ付 SS33D-6

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,12714,867
税込単価
18,84016,354

【SX3層底の基本性能を網羅したベーシックタイプな安全靴。】【特長】・牛革に型...

詳細情報を確認する

型番:

SS33D-6-25.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:23.5~28(EEE)
  • カラー:黒
  • 規格:JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EM合格
  • 甲被:牛革(型押ソフト)
  • 標準重量:1,120g
  • JIS S種
  • SX3層底
  • ACM樹脂
  • 帯電防止

※足甲プロテクタの耐衝撃性:M

耐滑性の優れるSX3層底SSソールへ靴底が進化しました。

足へのクッションをやわらげ床面をグリップし安定性を保ちます。

SS33D-6-25.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
長編上靴
耐油性
あり
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
甲プロテクタ
カラー
黒系
サイズ(cm)
25.5
先芯
あり
JANコード
4957520145345
トラスココード
435-1541
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
質量(g)
1165
材質1
甲被:牛革(型押ソフト)
材質2
先芯:ワイドACM樹脂
材質3
靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底SSソール)
材質4
中敷:カップインソール
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
40
UK(イギリス)規格サイズ
7
US(アメリカ)規格サイズ
8
規格詳細
JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉EM合格
標準重量(g)
1145(両足)※26cm
先芯素材
ワイドACM樹脂先芯
内容量
1足

絞り込み条件

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 耐圧迫荷重(kN)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ

  • UK(イギリス)規格サイズ

  • US(アメリカ)規格サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS33D-6-25.5

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

耐圧迫荷重(kN)

質量(g)

材質1

材質2

材質3

EU(ヨーロッパ)規格サイズ

UK(イギリス)規格サイズ

US(アメリカ)規格サイズ

内容量

最小発注数量
25.5
4957520145345
435-1541
10±0.1
1165
甲被:牛革(型押ソフト)
先芯:ワイドACM樹脂
靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底SSソール)
40
7
8
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,12714,867
( 16,354 )
1日目

詳細情報

基本情報

【SX3層底の基本性能を網羅したベーシックタイプな安全靴。】
【特長】
・牛革に型押しソフト仕上げを施した甲革採用のスタンダード安全靴です。
・クッション性に優れたSX3層底やワイドACM樹脂先芯、かかと部衝撃吸収ショックアブソーバーを搭載し、基本性能をしっかり網羅したベーシックモデルです。
・特定機能付。
・多様で特殊化する現場に対応…現場に合わせた機能と仕様を備えた多種・多様な特定機能付安全靴。
・甲プロテクタ、耐熱作業用、耐水・耐油用、高所作業用、静電靴、絶縁ゴム底靴など過酷な特定現場で働くプロフェッショナルのための安全靴です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

快適・軽量3層底安全靴 甲プロ付 SS33D-6の型番SS33D-6-25.5のページです。 型番SS33D-6-25.5に関する仕様情報を記載しております。
快適・軽量3層底安全靴 甲プロ付 SS33D-6のレビュー
この商品のレビューはありません

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング