17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

快適・軽量3層底安全靴 マジックタイプ SS18BV

通常単価(税別)
7,06810,540
税込単価
7,77511,594
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【SX3層底の基本性能を網羅したベーシックタイプな安全靴。】【特長】・障害物を踏む等の不安定な状況でも...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    あり
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    マジック式
  • カラー
    青系
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブルー
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 材質1
    甲被:牛革(ベロア)
  • 材質2
    先芯:ワイドACM樹脂
  • 材質3
    靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底SSソール)
  • 材質4
    中敷:カップインソール
  • 標準重量 (g)
    900(26.0cm/両足)

ご注意

  • 高所作業の場合は脚絆の併用が必要です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SX3層底の基本性能を網羅したベーシックタイプな安全靴

  • サイズ:23.5~30.0cm(EEE)
  • 規格:JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格
  • 先芯:ワイドACM樹脂先芯
  • 甲被:牛革(ベロア)
  • ソール:SX3層底 Hybrid Sole ハイブリッドソール(SXウレタン+SXラバー)
  • 標準重量:840g

SXウレタンとSXラバーを組み合わせたSX3層底を搭載した基本モデル。
優れたグリップ力とクッション性能、耐油性を持つ。

耐滑性の優れるSX3層底SSソールへ靴底が進化しました。

安全靴 シモンスター・シリーズの特徴

  • 靴底全面から静電気を逃がす帯電防止機能装備。
  • 地面の凹凸などを吸収するグリップ力で安定性に優れる。
  • マジックテープ式。
  • 着脱が容易な最も汎用的な短靴タイプ。
  • 高所作業の場合は必ず、脚絆の併用が必要。
  • 一般的に多くの現場で使用されている。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ

  • UK(イギリス)規格サイズ

  • US(アメリカ)規格サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

EU(ヨーロッパ)規格サイズ

UK(イギリス)規格サイズ

US(アメリカ)規格サイズ

規格詳細

仕様

内容量

最小発注数量
23.5
4957520146205
281-1839
760
37-38
5
6
JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI1/H合格
ハトメ4つ
1足
1個
26
4957520146250
281-1880
900
41
7 1/2
8.5
JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI1/H合格
ハトメ4つ
1足
1個
30
4957520146335
816-6375
1000
-
-
-
JIS T 8101 CI/S/P1/F1合格
ハトメ4つ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,215
( 9,037 )
1日目
7,068
( 7,775 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,540
( 11,594 )
6日目

詳細情報

基本情報

【SX3層底の基本性能を網羅したベーシックタイプな安全靴。】
【特長】
・障害物を踏む等の不安定な状況でもグリップ力を発揮するサスペンションシステムを搭載したSX3層底。
・クッション性に優れ、足腰の疲労を軽減。
・脱ぎ履きが楽なマジックテープ式。
・甲被にベロアを採用。
【用途】
・一般的な多くの現場での使用に最適。
※高所作業の場合は脚絆の併用が必要です。

ご注意

  • 高所作業の場合は脚絆の併用が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

快適・軽量3層底安全靴 マジックタイプ SS18BVのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q甲被は革ですか。
A
はい、牛革です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
快適・軽量3層底安全靴 マジックタイプ SS18BV
快適・軽量3層底安全靴 ひもタイプ SS11BV
快適・軽量3層底安全靴 SS11 黒
快適・軽量3層底安全靴 SS22黒
快適・軽量3層底安全靴 SS38
快適・軽量3層底安全靴 SS44黒
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格7,068-8,133 -6,288 -9,090 -8,9019,385
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状短靴短靴短靴ハイカット長編上靴半長靴
耐油性ありあり-なし-あり
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング