17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴 8500シリーズ 8538黒

通常単価(税別)
10,597
税込単価
11,657
通常出荷日:1日目

袋ベロ採用で靴の中への異物の浸入を防ぐ安全靴。【特長】・規格 JIS T 8101 革製S種(普通作業...

詳細を確認

型番:

8538BK-23.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

甲被に銀付牛革を採用し優れた通気性と天然の仕上がり感

8538黒の外観

8538黒の外観

8538黒の裏面

8538黒の裏面

内側 : 当革付

内側 : 当革付

  • 規格 : JIS T 8101革製S種(普通作業用)E合格
  • 先芯 : ワイドACM樹脂先芯
  • 甲被 : 銀付牛革
  • ソール : SX3層底 Hybrid Sole ハイブリッドソール(SXウレタン+SXラバー)
  • 標準重量 : 995g(26.0cm)
  • JIS 付加的性能 かかと部の衝撃エネルギー吸収性E合格。
  • 鋼製先芯と同等の強度を持ち、しかも軽量なワイドACM樹脂先芯(Advanced Composite Material:先端複合素材)。
  • 優れたグリップ力とクッション性能、耐油性を持つ「SX高機能樹脂またはSXウレタン」と「SXラバー」を組み合わせたハイブリッド3層底。
  • 軽さ・屈曲性に優れ、耐油性・耐滑性・衝撃吸収性・ムレにくさにとても優れる。

8538BK-23.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
長編上靴
耐油性
あり
静電気帯電防止機能
あり
甲被タイプ
マジック式
カラー
黒系
サイズ(cm)
23.5
先芯
あり
規格詳細
JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E合格
標準重量(g)
995
先芯素材
ワイドACM樹脂
靴底素材
SX3層底
甲被素材
銀付牛革
内容量
1足
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8538BK-23.5

サイズ

(cm)

内容量

最小発注数量
23.5
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,597
( 11,657 )
1日目

詳細情報

基本情報

袋ベロ採用で靴の中への異物の浸入を防ぐ安全靴。
【特長】
・規格 JIS T 8101 革製S種(普通作業用)E合格。
・ワンランク上の履き心地、快適さを追求した高級モデル 8500シリーズ。
・障害物を踏む等の不安定な状況でもグリップ力を発揮するサスペンションシステムのSX3層底。
・甲被に銀付牛革を採用し優れた通気性と天然の仕上がり感。マジックテープタイプ。
・くるぶしやスネなど守る範囲が大きく、ズボンの裾を収納し引っかかりを防止。
・土砂や水、異物、溶接火花等が靴の中に入りにくく、蒸気や高温部への直接接触から足を守る。
【用途】
・保線作業、建築物解体作業、土木作業、高所作業等に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴 8500シリーズ 8538黒の型番8538BK-23.5のページです。 型番8538BK-23.5に関する仕様情報を記載しております。
安全靴 8500シリーズ 8538黒のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工場メンテナンス用作業用安全靴
5
満足度:5.0
色々な安全靴を履いてきましたが様々な機能が備わっており歩きやすく油まみれの作業場でも滑り難く、マジックテープ仕様なので脱...もっと読む
2人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れた場合、水洗いはできますか。
A
できません。革製品ケア用品を使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全靴 8500シリーズ 8538黒
安全靴 8500シリーズ 8511黒
安全靴 7500シリーズ 7522黒
安全靴 7500シリーズ 7511黒静電靴
安全靴 7500シリーズ 7544黒
安全靴 シモンライト・シリーズ SL11-BL黒/ブルー
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格10,5976,7916,484 -12,86811,553 -17,969 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜6日目〜1日目1日目〜
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状長編上靴短靴-短靴半長靴短靴
耐油性ありありありありありあり
静電気帯電防止機能ありありなしありなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング