17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フラッシュライト(14.4V・18V)バッテリ・充電器別売り

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フラッシュライト(14.4V・18V)バッテリ・充電器別売り

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ML145

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
角度が変えられる(4段階)ランプヘッド。0°・45°・90°・110°の角度調整ができます。

指定中の仕様・寸法情報

電源
充電式
全長(mm)
284
バッテリ・充電器
別売
照度(lx)
4500
質量(g)
360
適応バッテリ
(リチウムイオン)BL1440・BL1430・BL1415/(ニッケル水素)BH1220C・BJ1233/C
連続使用時間(h)(V/Ah)
3.4
標準付属品
予備球、ストラップ
内容量
1台
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト