17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キムテックス ホワイト【3000個入り】

通常単価(税別)
29,39028,217
税込単価
32,32931,039
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

毛羽立ちが少なく、耐薬品性に優れたポリプロピレン素材の不織布ワイパー。【特長】耐薬品性に優れたポリプロ...

詳細を確認

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

63200-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3000個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 枚数:100枚
  • シートサイズ:115×230mm

使用方法・使用事例

使用事例

キムテックス ホワイト  使用事例

63200-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
ポリプロピレン
シートサイズ(mm)
115×230
ホワイト
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
1000
JANコード
4901750102906
トラスココード
249-2369
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
63200-PACK
RoHS?最小発注数量
10
1パック

3000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,39028,217
( 31,039 )
1日目

詳細情報

基本情報

毛羽立ちが少なく、耐薬品性に優れたポリプロピレン素材の不織布ワイパー。
【特長】
耐薬品性に優れたポリプロピレン素材のワイパー。
・細かな部品の拭き取りに便利な小判サイズ。
・クリーンエリア、クリーンベンチでの使用に適したハンディサイズのワイパーです。
【用途】
・クリーンエリアでの強い溶剤の拭き取り作業に。

ご注意

  • クリーンパックではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キムテックス ホワイトの型番63200-PACKのページです。 型番63200-PACKに関する仕様情報を記載しております。
キムテックス ホワイトのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
部品の汚れを拭き取るために使用しています
4
満足度:4.0
部品についている汚れを拭き取るために使用しています。薬品の汚れもあるため、この不織布ワイパーを購入しました。破れにくい点...もっと読む
0人が参考にしています。
金属の清掃に
3
満足度:3.0
以前にも使用したことがあり溶剤がよくしみこむ商品でしたので、今回も同じ商品を再購入しました。金属の清掃をする際に使用して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キムテックス ホワイト
キムテックス ポップアップ ホワイト
ラックワイプ 油汚れ用
プロワイプストロングタオル(エリエール) 2-1620
ワイプオール(x50)
工業用ウエットワイパー
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア旭化成ケミカルズアズワンアズワンスリーボンド
通常価格29,39026,85710,499 -11,093 -10,182 -1,274
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプワイパー-----
材質ポリプロピレン-----
シートサイズ(mm)115×230-----
ホワイト-----
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)1000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング