ツール用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

エアダスター Z-283

通常単価(税別)
3,4593,213
税込単価
3,8053,534
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

オゾン破壊係数:0のHFC134aを100%使用したエアダスターです。【特長】・不燃性ガスを使用してい...

詳細を確認
  • ガスの熱分解により人体に有害なガスが発生する可能性があるので、裸火のある場所で多量に使用しないでください。

型番:

Z-283
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Z-283の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター
仕様
スプレー
燃性
不燃性
使用ガス
HFC134a
内容量
380mL
-
-

商品情報

エアダスター Z-283

不燃性ガスのため安全に使える

不燃性ガスのため安全に使える

エクステンションノズルは内径違いを2本付属

エクステンションノズルは内径違いを2本付属

  • 内径1.5mm:強(赤色)
  • 内径0.97mm:弱(白色)
  • 長さ130mm

この商品の詳細
使用ガス:HFC134a(100%)/ 容量:Z-283 460g(380ml) / 不燃性
本製品は不燃性ガスを使用、通電状態での電気製品やスパークが懸念されるところでも安全に使用可能。

注意・禁止事項

  • ※ ガスの熱分解により人体に有害なガスが発生する可能性があるので、裸火のある場所で大量に使用しないでください。

型番リスト

表示件数
型番
Z-283
関連

内容量

最小発注数量
380mL
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,4593,213
( 3,534 )
5日目

詳細情報

基本情報

オゾン破壊係数:0のHFC134aを100%使用したエアダスターです。
【特長】
・不燃性ガスを使用しているため通電状態での電気製品やスパークが懸念されるところでも安全に使用可能。
・長さ130mmのエクステンションノズル(内径0.97mm、1.5mm)が各1本付属。

ご注意

  • ガスの熱分解により人体に有害なガスが発生する可能性があるので、裸火のある場所で多量に使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスター Z-283の型番Z-283のページです。 型番Z-283に関する仕様情報を記載しております。
エアダスター Z-283のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械組立
4
満足度:4.0
なかなか 購入げ難しいものの1つですが 1個から 短納期で購入することができたので 大変助かりました。 見積もり等もチ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスター Z-283
エアダスター 98-0492
エアダスター
エアダスター Z-284
ホーザン エアダスター Z-288
三商 エアダスター Z-288
メーカーホーザン三商ケニスホーザンホーザン三商
通常価格3,4593,4577443,2579781,090
通常出荷日5日目1日目4日目3日目3日目1日目
商品タイプエアダスターエアダスターエアダスターエアダスターエアダスターエアダスター
仕様スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
燃性不燃性不燃性可燃性特定不活性-可燃性
使用ガスHFC134a--HFO-1234ze(100%)DME+CO2-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスター(スプレー缶)カテゴリの売れ筋ランキング