17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

プレス工作油EL-7100-7170

プレス工作油EL-7100-7170
通常単価(税別)
14,262174,868特別価格
税込単価
15,688192,355特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

質量

粘度(40℃)

危険物種別

内容量

最小発注数量
18ℓ
5.0
第四類第三石油類
1缶(18L)
1個
200ℓ
5.0
第四類第三石油類
1缶(200L)
1個
18ℓ
9.9
第四類第三石油類
1缶(18L)
1個
200ℓ
9.9
第四類第三石油類
1缶(200L)
1個
18ℓ
29.0
第四類第四石油類
1缶(18L)
1個
200ℓ
29.0
第四類第四石油類
1缶(200L)
1個
18ℓ
60.9
第四類第四石油類
1缶(18L)
1個
200ℓ
60.9
第四類第四石油類
1缶(200L)
1個
18ℓ
101.5
第四類第四石油類
1缶(18L)
1個
200ℓ
101.5
第四類第四石油類
1缶(200L)
1個
18ℓ
152.1
第四類第四石油類
1缶(18L)
1個
200ℓ
152.1
第四類第四石油類
1缶(200L)
1個
18ℓ
201.2
第四類第四石油類
1缶(18L)
1個
200ℓ
201.2
第四類第四石油類
1缶(200L)
1個
18ℓ
246.9
第四類第四石油類
1缶(18L)
1個
200ℓ
246.9
第四類第四石油類
1缶(200L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,262
( 15,688 )
3日目
153,847126,569
( 139,226 )
3日目
14,262
( 15,688 )
3日目
153,847126,569
( 139,226 )
3日目
15,093
( 16,602 )
3日目
167,143139,230
( 153,153 )
3日目
15,74014,998
( 16,498 )
3日目
170,235141,771
( 155,948 )
3日目
15,87815,128
( 16,641 )
3日目
171,778143,022
( 157,324 )
3日目
16,01715,260
( 16,786 )
3日目
173,323144,291
( 158,720 )
3日目
16,15515,390
( 16,929 )
3日目
174,868145,560
( 160,116 )
3日目
16,15515,390
( 16,929 )
3日目
174,868145,560
( 160,116 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレス工作油EL-7100-7170のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス工作油EL-7100-7170
無洗浄プレス工作油G-6231F
プレス工作油EM-7200-7270
プレス工作油EH-7300-7370
プレス工作油EP-7400-7470
無洗浄プレス工作油G-6215F/6215FS
メーカー日本工作油日本工作油日本工作油日本工作油日本工作油日本工作油
通常価格14,262-15,024 -17,267 -20,461 -14,954 -13,799 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プレス加工油剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト