17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)【20個入り】

通常単価(税別)
29,568
税込単価
32,525
通常出荷日:3日目

エアー漏れ、発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。【特長】・どんな漏れも確実に検知・スーパーバブルは、発...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    検知剤
  • タイプ
    液体
  • 種類
    本体
  • 補足説明
    発泡漏れ検査用低ハロゲン・低イオウタイプ
  • 内容量
    1ケース(250ml×20本)

型番:

TR-1-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

TR-1-250の仕様・寸法情報

商品タイプ
検知剤
タイプ
液体
種類
本体
補足説明
発泡漏れ検査用低ハロゲン・低イオウタイプ
内容量
1ケース(250ml×20本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-1-250

内容量

最小発注数量
1ケース(250ml×20本)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,568
( 32,525 )
3日目

詳細情報

基本情報

エアー漏れ、発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。
【特長】
・どんな漏れも確実に検知
・スーパーバブルは、発泡漏れ試験に用いる検査液です
・試験箇所に塗布し、加圧(または減圧)することにより、容易に漏れ箇所と程度が分かります
・発泡性が良く、しかも適度な消泡性
・適度な粘性があるため傾斜面でもOK
・試験体に腐食等の悪影響はナシ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)の型番TR-1-250のページです。 型番TR-1-250に関する仕様情報を記載しております。
漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)
漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)
漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)
アイ・G2 250ml
水漏れ検査剤モレミール W
"ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"
メーカーマークテックマークテックマークテック横浜油脂工業タセトスリーボンド
通常価格29,56814,13917,4848443,5442,364
通常出荷日3日目3日目3日目4日目1日目2日目
商品タイプ検知剤検知剤検知剤検知剤検知剤検知剤
タイプ液体スプレー液体スプレースプレースプレー
種類本体本体本体本体本体本体
補足説明発泡漏れ検査用低ハロゲン・低イオウタイプ油漏れ検査用450型油漏れ検査機用---
内容量1ケース(250ml×20本)1ケース(420ml×12本)1缶(1L)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト