ファクトリーサプライ用品技術窓口

UP-ST(J)450
| 用途 | 組み合わせ品名 | 洗浄方法 | 特徴 | 規格 |
|---|---|---|---|---|
| 一般材料用 | 浸透液 UP-ST(J) 洗浄液 UR-ST 現像剤 UD-ST 現像剤 UD-ST・V | 溶剤除去法 | 鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。 設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。 防衛庁認定品。 UD-ST・VはUD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適。(超速乾性) | JIS |
| 浸透液 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 比重 | 粘度 (cSt) | 引火点 (℃) | 消防法(第四類)品名性質 | 有機溶剤中毒予防規則 | |
| 品名 | 性質 | |||||
| UP-ST(J) | 0.84 | 2.6 | 90℃前後 | 第三石油類 | 非水溶性液体 | 該当せず |
| 種別の品名 | 性質 | 引火点 | 指定数量 |
|---|---|---|---|
| 第三石油類 | 非水溶性液体 | 70℃以上200℃未満 | 2000ℓ 4000ℓ |
| 塗布面積 | エアゾール方法(450型) | 浸透液約12m2 |
|---|---|---|
| 容量 | 浸透液 | エアゾール450型缶 |

浸透処理、除去処理、現像処理、観察の順に行う。
1. 危害予防
(1)染色浸透探傷剤は、その性格上、換気の良いところで火気に注意してご使用ください。
(2)有機則対策浸透液は、いずれも引火点が高く(70℃以上)、灯油(JIS規格で50℃以上)と同程度の取り扱いで差支えありません。
(3)エアゾール型(加圧容器)では、貯蔵には特に注意が必要です。直射日光に当てないこと。
2. 取り扱い上の注意
(1)スーパーチェックは、すべてclosed containerタイプのため、検査液は密閉して溶剤が蒸発しないようにし、検査に必要な分量だけを別の容器にとって使用するようにしてください。
(2)エアゾール使用上の注意
現像剤は、冬期夏期は気温の変化により溶剤蒸発の状況が異なるため、気温の変化に応じて、試験品とエアゾールのノズルの距離を適宜に変えて、微粒子が均一に塗布できるようにする必要があります。
また、使用せずに長く放置しておくと、次第に缶の下部へ現像粉末が沈降していきます。
そのため(特に長い時間放置したものは)使用に先立ってよく振って、粉末をすっかりほぐしてよく懸濁させることが必要です。気温16℃以下の場合は、30℃以下の温湯で温めてから使用してください。
(3)横または逆さまにして長時間噴射すると缶内のガスのみが噴出し、その後の噴射圧が低下して使用できなくなる場合があります。
噴射するときは、ノズル部を上にして使用するようご注意ください。
長く使えて作業能率アップ、空缶が減りゴミ減量もできる染色浸透の探傷剤。
【特長】
・持ったときのバランスが良いので安定した作業ができる
・有機溶剤中毒予防規則対策品は、作業環境の改善や、法令による規制緩和および検査精度の向上に役立つ染色浸透探傷剤です
【用途】
・鉄、非金属のあらゆる材料の探傷に最適
・設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適
・金属材料:圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥
・非金属材料:プラスチック、陶磁器、セラミック、ガラス等の表面に見られる欠陥

マークテック
スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST

マークテック
スーパーチェック現像剤 UD-ST

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
ミクロチェック現像液
4.4通常価格(税別):797円

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
ミクロチェック洗浄液
5通常価格(税別):578円

トラスコ中山
“αタンショウスプレー”(洗浄液・エアゾールスプレータイプ)
5通常価格(税別):810円~

トラスコ中山
“αタンショウスプレー”(現像液)
5通常価格(税別):977円

エスコ
420ml 金属傷探査 洗浄液/浸透液/現像液
0通常価格(税別):880円~

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
ミクロチェック浸透液
5通常価格(税別):806円

タセト
カラーチェック (現像剤)
5通常価格(税別):1,479円

タセト
カラーチェック (洗浄液)
4.5通常価格(税別):1,060円~

マークテック
MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーグロー DF-300 LIQUID 1L
0通常価格(税別):5,901円