17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクログラインダー MAG-121Plus

通常単価(税別)
28,601
税込単価
31,461
通常出荷日:1日目

120度アングルタイプの軸付先端工具用エアーマイクログラインダー。【特長】・握りやすく、作業効率を高め...

詳細を確認
  • チャック内径 (mm)
    3
  • 無負荷回転数 (rpm)
    52500
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.4~0.6
  • 全長 (mm)
    154
  • 排気
    後方
  • メーカー型番
    MAG-121PLUS
  • トラスココード
    296-1946
  • 消費空気量 (NL/min)
    120~180
  • ヘッド角 (RPM)
    120
  • 入数 (本・個)
    1本

型番:

MAG-121PLUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアマイクログラインダー MAG-121Plusの仕様

エアマイクログラインダー MAG-121Plusの外観

エアマイクログラインダー MAG-121Plusの外観

エアマイクログラインダー MAG-121Plusのセット内容

エアマイクログラインダー MAG-121Plusのセット内容

(単位:mm)

エアマイクログラインダー MAG-121Plusの寸法図

エアマイクログラインダー MAG-121Plusの寸法図

製品仕様

製品名MAG-121Plus
品番5039060
パッケージ重量340(g)
パッケージ寸法100×220×70(mm)
セット内容・MAG-121Plus
・エアホース1.5m
・ホースバンド2個
・オーバーホース
・クィックジョイント
・セットピン
・スパナ
・φ10軸付砥石

周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値:2.5以下(m/s2)

開発秘話

 

ストレートタイプのあとに開発されたアングルタイプグラインダー
ギア部を鋳物ではなく、時間、コストの掛かる押切での加工で強度の高いアングルタイプグラインダーを作っています。

MAG-121PLUSの仕様・寸法情報

チャック内径(mm)
3
無負荷回転数(rpm)
52500
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
全長(mm)
154
排気
後方
メーカー型番
MAG-121PLUS
トラスココード
296-1946
消費空気量(NL/min)
120~180
ヘッド角(RPM)
120
入数(本・個)
1本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAG-121PLUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,601
( 31,461 )
1日目

詳細情報

基本情報

120度アングルタイプの軸付先端工具用エアーマイクログラインダー。
【特長】
・握りやすく、作業効率を高めるアングルヘッド。
・アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減。
・低圧対応。0.4MPaからの実用可能。
・環境に配慮したリサイクル可能な紙パッケージ。
・購入したその日から使えるように、ホースや継手をセット。
・コレットサイズが3.175mm(1/8in)のモデルもご用意。
【用途】
・主に金属の研磨、バリ取りなどに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクログラインダー MAG-121Plusの型番MAG-121PLUSのページです。 型番MAG-121PLUSに関する仕様情報を記載しております。
マイクログラインダー MAG-121Plusのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q回転方向を知りたいです。
A
砥石を正面に見て、左回転となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクログラインダー MAG-121Plus
マイクログラインダー MSG-3BSPlus
マイクロハンドツール MAG-091N
ベビーグラインダー
エアーグラインダー TL9520
エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SAR
メーカーUHTUHTUHT不二空機アネスト岩田キャンベル(DIY)ベッセル
通常価格28,60127,72428,30324,3597,05834,497
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目4日目3日目在庫品1日目
チャック内径(mm)33333.18/6.0/6.353
無負荷回転数(rpm)525006500048000300002500075000
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
使用空気圧力(MPa)0.4~0.60.4~0.60.4~0.60.630.590.6
全長(mm)154160.5114150125156
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング