17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬ロータリーバ専用グラインダ MG-0CS

通常単価(税別)
35,853
税込単価
39,438
通常出荷日:6日目

【特長】・小型・軽量・超硬ロータリーバー専用設計、超高精度チャック採用でチャック精度が抜群・コレット部...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    209
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.4~0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.18
  • 回転速度
    33000
  • 使用ホース径
    9.5
  • 砥石詳細
    超硬ロータリーハ゛
  • トラスココード
    176-9278
  • 本体形状
    ストレート型
  • 重量 (g)
    370
  • セット内容・付属品
    スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)

型番:

MG-0CS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

超硬ロータリーバ専用ミゼットグラインダ MG-0CS 規格表

標準付属品:スバナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)

MG-0CSの仕様・寸法情報

全長(mm)
209
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(m³/min)
0.18
回転速度
33000
使用ホース径
9.5
砥石詳細
超硬ロータリーハ゛
トラスココード
176-9278
本体形状
ストレート型
重量(g)
370
セット内容・付属品
スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MG-0CS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,853
( 39,438 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型
・軽量
・超硬ロータリーバー専用設計、超高精度チャック採用でチャック精度が抜群
・コレット部の芯ぶれ精度に優れた超硬ロータリーバー使用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバ専用グラインダ MG-0CSの型番MG-0CSのページです。 型番MG-0CSに関する仕様情報を記載しております。
超硬ロータリーバ専用グラインダ MG-0CSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーバ専用グラインダ MG-0CS
超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ
超静音 エアーグラインダー(後方排気)(中作業用)
25000rpm/3mm・6mm エアーグラインダーキット
空気式研磨機 ツイストハンド®
エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式
メーカーヨコタ工業ヨコタ工業アクセルエスコ日東工器不二空機
通常価格35,85320,312 -27,20710,13061,91724,310
通常出荷日6日目在庫品1日目7日目2日目1日目1日目
全長(mm)209169155155190176
使用空気圧力(MPa)0.4~0.60.4~0.60.4~0.60.620.60.63
空気消費量(m³/min)0.180.450.30.07360.0450.8
回転速度33000-----
使用ホース径9.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング