17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

油中駆動インパクトレンチ YW-10PRK

通常単価(税別)
47,680
税込単価
52,448
通常出荷日:1日目

【特長】・小型インパクトレンチ、ピストル型【商品仕様】・全長:181mm・質量:1.90kg

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    100
  • ソケット差込部 (mm)
    12.7
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    10
  • 回転数 (rpm)
    6000
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.35
  • 排気
    後方
  • トラスココード
    444-7301
  • 本体形状
    ピストル型
  • 全長 (mm)
    181
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 重量 (g)
    1900
  • 付属品
    タッチジョイント(1ヶ)

型番:

YW-10PRK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-10PRKの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
100
ソケット差込部(mm)
12.7
能力ボルト径(mmφ)
10
回転数(rpm)
6000
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m³/min)
0.35
排気
後方
トラスココード
444-7301
本体形状
ピストル型
全長(mm)
181
ホース取付口
Rc1/4
重量(g)
1900
付属品
タッチジョイント(1ヶ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YW-10PRK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,680
( 52,448 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型インパクトレンチ、ピストル型
【商品仕様】
・全長:181mm
・質量:1.90kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油中駆動インパクトレンチ YW-10PRKの型番YW-10PRKのページです。 型番YW-10PRKに関する仕様情報を記載しております。
油中駆動インパクトレンチ YW-10PRKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油中駆動インパクトレンチ YW-10PRK
油中駆動インパクトレンチ YW-14PRK
油中駆動インパクトレンチ YW-8PHRK
油中駆動インパクトレンチ YW-8CK
油中駆動インパクトレンチ YW-6CK
インパクトレンチ YW-19C
メーカーヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業
通常価格47,68052,40545,53338,86238,08783,333
通常出荷日1日目1日目1日目3日目3日目4日目
最大締付トルク(N・m)100230804025600
ソケット差込部(mm)12.712.712.79.59.519
能力ボルト径(mmφ)1012~1488619
回転数(rpm)600060007000650080004500
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング