17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

油中駆動インパクトレンチ YD-600SW

通常単価(税別)
41,974
税込単価
46,171
通常出荷日:19日目

【仕様】・小型、ストレート型です。・空気消費量(m³/min):0.35・付属品:タッチジョイント(1...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    20
  • ソケット差込部 (mm)
    9.5
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    6
  • ハンマータイプ
    ダブル
  • 回転数 (rpm)
    5000
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.4~0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.35
  • 排気
    後方
  • トラスココード
    809-4097
  • 本体形状
    ストレート型
  • 全長 (mm)
    202
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 重量 (g)
    1000
  • 付属品
    タッチジョイント(1ヶ)

型番:

YD-600SW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YD-600SWの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
20
ソケット差込部(mm)
9.5
能力ボルト径(mmφ)
6
ハンマータイプ
ダブル
回転数(rpm)
5000
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(m³/min)
0.35
排気
後方
トラスココード
809-4097
本体形状
ストレート型
全長(mm)
202
ホース取付口
Rc1/4
重量(g)
1000
付属品
タッチジョイント(1ヶ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
YD-600SW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,974
( 46,171 )
19日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・小型、ストレート型です。
・空気消費量(m³/min):0.35
・付属品:タッチジョイント(1ヶ)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油中駆動インパクトレンチ YD-600SWの型番YD-600SWのページです。 型番YD-600SWに関する仕様情報を記載しております。
油中駆動インパクトレンチ YD-600SWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油中駆動インパクトレンチ YD-600SW
インパクトレンチ(レギュレータ内蔵)
超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX
超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VP
エア-インパクトレンチ AI8360R
超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL
メーカーヨコタ工業空研ベッセルベッセルTONEベッセル
通常価格41,97451,51754,04649,401434,610106,482
通常出荷日19日目4日目1日目1日目5日目1日目
最大締付トルク(N・m)20520240.3304右回転 2200、左回転 25001680
ソケット差込部(mm)9.512.712.712.725.425.4
能力ボルト径(mmφ)61616163639
ハンマータイプダブルN型VハンマーVハンマーツインVハンマー
回転数(rpm)500096008200850070004200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト