ツール用品技術窓口

フラックスハンマNF-1SH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,678
税込単価
21,646

【特長】・ボールチャックタイプ【商品仕様】・全長:185mm・質量:0.94k...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    エアハンマー
  • 無負荷打撃数 (rpm)
    4800
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.25
  • 全長 (mm)
    185
  • 使用空気圧 (MPa)
    0.6
  • 重量 (g)
    940
  • ホースロ径取付ネジ (Rc)
    1/4
  • ホース内径 (mm)
    6.3
  • ピンストローク (mm)
    22
  • ピストン径 (mm)
    22

型番:

30040
解除
    数量:

    30040の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    エアハンマー
    無負荷打撃数(rpm)
    4800
    空気消費量(m³/min)
    0.25
    全長(mm)
    185
    使用空気圧(MPa)
    0.6
    重量(g)
    940
    ホースロ径取付ネジ(Rc)
    1/4
    ホース内径(mm)
    6.3
    ピンストローク(mm)
    22
    ピストン径(mm)
    22

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    30040
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,678
    ( 21,646 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボールチャックタイプ
    【商品仕様】
    ・全長:185mm
    ・質量:0.94kg
    ・ホース内径:6.3mm

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フラックスハンマNF-1SHの型番30040のページです。 型番30040に関する仕様情報を記載しております。
    フラックスハンマNF-1SHのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フラックスハンマNF-1SH
    フラックスハンマNF-0
    フラックスハンマNF-25F
    チッパ AA-1ASP-R・1ASP-H
    フラックスチッパ F-25
    チッパ AA-3SP-R/3SP-H
    メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業ヨコタ工業日本ニューマチック工業
    通常価格19,67817,95422,50537,59623,73043,400
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマー
    無負荷打撃数(rpm)480055004800280040002000
    空気消費量(m³/min)0.250.230.20.40.40.5
    全長(mm)185177226300232339
    使用空気圧(MPa)0.60.60.60.60.4~0.60.6
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました