17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チッパ 低振動型 AA-15XSP-R・15XSP-H

通常単価(税別)
44,174
税込単価
48,591
通常出荷日:1日目~4日目

防振メカニズムにより疲労の軽減につながるチッパ。 【特長】 ・チゼルの飛び出しを防止するチゼルスプリン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアハンマー
  • 無負荷打撃数 (rpm)
    2000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.5
  • 全長 (mm)
    342
  • 使用空気圧 (MPa)
    0.6
  • 重量 (g)
    4900
  • ホースロ径取付ネジ (Rc)
    3/8
  • ホース内径 (mm)
    12.7
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

チッパ 低振動型の特長

30327、30328の外観

30327、30328の外観

打撃数 : 2,000min-1
ピストン径 : 24mm
ピストンストローク : 70mm
全長 : 338mm
質量 : 4.9kg
ホース口径取り付けネジ : 3 / 8Rc
ホース内径 : 12.7mm
空気消費量 : 0.5min3 / min

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • チゼル種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

チゼル種類

最小発注数量
丸込み
1個
角込み
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,174
( 48,591 )
4日目
44,174
( 48,591 )
1日目

詳細情報

基本情報

防振メカニズムにより疲労の軽減につながるチッパ。
【特長】
・チゼルの飛び出しを防止するチゼルスプリングが標準装備されている。
・チゼルの差込形状は丸込みと角込みあり。
・チゼルの先端形状は3種類用意。
・※チゼルは標準付属品ではないためご希望の形状をご注文下さい。
【用途】
・コンクレートの小ハツリ作業、鋳物の砂落とし、錆落としなど広範囲に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チッパ 低振動型 AA-15XSP-R・15XSP-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q特注のチゼルは対応可能ですか?
A
都度見積になりますが可能です。先端の詳しい寸法、形状、全長をご指定のうえ弊社サポートセンターにお問い合わせ下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チッパ 低振動型 AA-15XSP-R・15XSP-H
チッパ AA-0SP-R/P-H
チッパ AA-00SP-R/P-H
チッパ AA-3XBSP-R/AA-3XBSP-H
チッパ AA-2SP-R/2SP-H
チッパ AA-3SP-R/3SP-H
メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業
通常価格44,17430,815 -29,49659,76442,03445,232
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマー
無負荷打撃数(rpm)200032003800200024002000
空気消費量(m³/min)0.50.350.30.50.50.5
全長(mm)342281233347312339
使用空気圧(MPa)0.60.60.60.60.60.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト