17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートチゼラ用先端工具

通常単価(税別)
2,5873,697特別価格
税込単価
2,8464,067特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・自動車、車両などの修理や板金作業を合理化するため開発されたアイデア工具です・刃先、形状の違う...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は代表商品の画像です。型番により商品の形状が異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

オートチゼラ用チゼルの特長

NBH+400用の寸法図

NBH+400用の寸法図

NBH+600用の寸法図

NBH+600用の寸法図

寸法図

17500220 ディモリションポイントチゼルの寸法図

17500220
ディモリションポイントチゼルの寸法図

17500510 ディモリションポイントチゼルの寸法図

17500510
ディモリションポイントチゼルの寸法図

17500110 パネルカッタの寸法図

17500110
パネルカッタの寸法図

17500400 パネルカッタの寸法図

17500400
パネルカッタの寸法図

17500120 シートメタルカッタの寸法図

17500120
シートメタルカッタの寸法図

17500410 シートメタルカッタの寸法図

17500410
シートメタルカッタの寸法図

17500130 マフラカッタの寸法図

17500130
マフラカッタの寸法図

17500420 マフラカッタの寸法図

17500420
マフラカッタの寸法図

  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • チゼル種類

  • メーカー型番

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

チゼル種類

メーカー型番

トラスココード

最小発注数量
180
ペイントスクレパ
NBH-400
753-3144
1個
110
スムージングツール
NBH-600
753-3284
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,5872,509
( 2,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,697
( 4,067 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車、車両などの修理や板金作業を合理化するため開発されたアイデア工具です
・刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます
・ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業も可能です
・先端の形状の異なる11種類のチゼルを用意
【用途】
・先端の形状により薄い金属の切断、ブッシュ抜き、塗装はがし、板金などの作業が可能

ご注意

  • 画像は代表商品の画像です。型番により商品の形状が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートチゼラ用先端工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートチゼラ用先端工具
ニューケレン用チゼル
SP エアーハンマー用クイックチェンジリテーナー
フラックスハンマ(NF-20)用チゼル
ショットハンマ用標準リベットスナップ
リベッティングハンマ SBH・BRH用スナップ受
メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業エス・ピー・エアー日本ニューマチック工業室本鉄工瓜生製作
通常価格2,587-8,593 -1,9412,1105,900493
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目5日目6日目在庫品1日目
商品タイプその他関連品その他関連品エアハンマーエアハンマーその他関連品エアハンマー
よく一緒に購入される商品

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング