17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクトレンチNW-5LP

通常単価(税別)
42,205
税込単価
46,426
通常出荷日:1日目

【特長】・ツーハンマタイプ:1回転で2階衝撃を与えるため、高能率でボルト・ナットの締め付け・取り外しが...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    23
  • ソケット差込角 (mm)
    9.5
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    標準:5/高力:5
  • 回転数 (rpm)
    12000
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.25
  • 排気
    後方
  • 詳細型番
    NW-5LP
  • 全長 (mm)
    152
  • 重量 (g)
    600
  • ホースロ径取付ネジ
    Rc1/4
  • ホース内径 (mm)
    6.3

型番:

20097
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20097の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
23
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mmφ)
標準:5/高力:5
回転数(rpm)
12000
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m³/min)
0.25
排気
後方
詳細型番
NW-5LP
全長(mm)
152
重量(g)
600
ホースロ径取付ネジ
Rc1/4
ホース内径(mm)
6.3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20097
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,205
( 46,426 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツーハンマタイプ:1回転で2階衝撃を与えるため、高能率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
・アンビルP式

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチNW-5LPの型番20097のページです。 型番20097に関する仕様情報を記載しております。
インパクトレンチNW-5LPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチNW-5LP
インパクトレンチNW-2800P
インパクトレンチNW-800S
インパクトレンチNW-1600SA
インパクトレンチNW-14H
インパクトレンチNW-6HS
メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業
通常価格42,20584,92837,32239,28155,07145,847
通常出荷日1日目1日目4日目2日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)238006516025075
ソケット差込角(mm)9.519.059.512.712.79.5
能力ボルト径(mmφ)標準:5/高力:5標準:25/高力:20標準:10/高力:8標準:14/高力:12標準:16/高力:12標準:8/高力:6
回転数(rpm)1200050008000650055009000
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング