17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクトドライバND-5LPX

通常単価(税別)
40,255
税込単価
44,281
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量且つ高出力・一般産業用にも適用可・家電製品の組立、分解可【仕様】・使用空気圧力:0.6M...

詳細を確認
  • 能力ボルト径 (mm)
    6
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    12000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.15
  • 全長 (mm)
    165
  • 重量 (g)
    650
  • ホースロ径取付ネジ (Rc)
    1/4
  • ホース内径 (mm)
    6.3
  • シャンク寸法 (mm)
    6.35

型番:

20243
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20243の仕様・寸法情報

能力ボルト径(mm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
12000
空気消費量(m³/min)
0.15
全長(mm)
165
重量(g)
650
ホースロ径取付ネジ(Rc)
1/4
ホース内径(mm)
6.3
シャンク寸法(mm)
6.35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20243
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,255
( 44,281 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量且つ高出力
・一般産業用にも適用可
・家電製品の組立、分解可
【仕様】
・使用空気圧力:0.6MPa
・ビット差込口(mm):6.35
・ホース取入口:Rc1/4
・排気:後方
・全長(mm):165
・能力ボルト径(mm):6
・質量:0.65kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトドライバND-5LPXの型番20243のページです。 型番20243に関する仕様情報を記載しております。
インパクトドライバND-5LPXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトドライバND-5LPX
インパクトドライバND-5LPY
インパクトドライバND-6SDY
インパクトドライバND-6PDY
インパクトドライバ YD-5A
インパクトドライバ YD-4.5PZK/YD-4.5PBZK
メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業ヨコタ工業ヨコタ工業
通常価格40,25540,25542,91442,91430,54040,191
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目30日目
能力ボルト径(mm)666-86~8M4.0~M6.0M3.0~M5.0
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
無負荷回転数(rpm)1200012000600060001000012000
空気消費量(m³/min)0.150.150.150.150.20.2
全長(mm)165165198148223157
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング