17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アングルグラインダNGP-125

通常単価(税別)
44,205
税込単価
48,626
通常出荷日:4日目

【特長】・安心のスピンドルロック式・5インチ・カプラプラグ30PM、フランジスパナピッチ29付

  • 商品タイプ
    製品本体
  • 無負荷回転数 (rpm)
    10900
  • 適用砥石寸法:外径 (mm)
    225
  • 適用砥石寸法:厚み (mm)
    6
  • 適用砥石寸法:内径 (mm)
    22
  • 排気
    側方
  • 全長
    225mm
  • 空気消費量 (m³/min)
    1
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 全高 (mm)
    105
  • 重量 (g)
    1900
  • ホースロ径取付ネジ (Rc)
    3/8
  • ホース内径 (mm)
    9.5

型番:

15318
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

15318の仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
無負荷回転数(rpm)
10900
適用砥石寸法:外径(mm)
225
適用砥石寸法:厚み(mm)
6
適用砥石寸法:内径(mm)
22
排気
側方
全長
225mm
空気消費量(m³/min)
1
使用空気圧力(MPa)
0.6
全高(mm)
105
重量(g)
1900
ホースロ径取付ネジ(Rc)
3/8
ホース内径(mm)
9.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
15318
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,205
( 48,626 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心のスピンドルロック式
・5インチ
・カプラプラグ30PM、フランジスパナピッチ29付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルグラインダNGP-125の型番15318のページです。 型番15318に関する仕様情報を記載しております。
アングルグラインダNGP-125のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルグラインダNGP-125
アングルグラインダNGP-100
アングルグラインダNAG-60
アングルグラインダNAG-400A
アングルグラインダNAG-7X
アングルグラインダNAG-70S
メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業
通常価格44,20536,75139,75131,28039,75138,933
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
無負荷回転数(rpm)109001360090001360076007600
適用砥石寸法:外径(mm)225100150100180180
適用砥石寸法:厚み(mm)666666
適用砥石寸法:内径(mm)221522152222
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング