17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニエイト レシプロ

通常単価(税別)
94,900
税込単価
104,390
通常出荷日:11日目

高速な前後運動により、ヤスリかけ、ラップ仕上げなど研削、研磨作業に適しています。RE-6はグリップ内に...

詳細を確認
  • 入り数
    1
  • ストローク幅 (mm)
    0~6
  • 前後動回数 (回/SEC)
    3.3~70
  • 入力電圧 (DCV)
    1.5~30
  • 無負荷電流 (A)
    0.45
  • 消費電力 (W)
    43
  • 長さ (mm)
    140
  • 握り太さ (mm)
    31.6
  • 使用工具軸径 (φmm)
    1.5~6.35
  • 重量 (g)
    675

型番:

RE-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用工具が絶えず加工面をとらえるように自動調整機構になっています。

外形図

レシプロ 外形図01

使用方法・使用事例

使用事例

レシプロ 使用例01

RE-06の仕様・寸法情報

入り数
1
ストローク幅(mm)
0~6
前後動回数(回/SEC)
3.3~70
入力電圧(DCV)
1.5~30
無負荷電流(A)
0.45
消費電力(W)
43
長さ(mm)
140
握り太さ(mm)
31.6
使用工具軸径(φmm)
1.5~6.35
重量(g)
675

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE-06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,900
( 104,390 )
11日目

詳細情報

基本情報

高速な前後運動により、ヤスリかけ、ラップ仕上げなど研削、研磨作業に適しています。RE-6はグリップ内に強力モーターを内蔵した、小型軽量のハンディタイプのレシプロです。
【特長】
・前後方向の振幅が0~6mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます
・作業に適した振動数(200~4,200ストローク/min)がモーターの回転数に応じて自由に調整出来ます
・独特のV溝チャック方式で1.5mm~6.35mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます
・使用工具が絶えず加工面をとらえるように自動調整機構になっています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニエイト レシプロの型番RE-06のページです。 型番RE-06に関する仕様情報を記載しております。
ミニエイト レシプロのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニエイト レシプロ
リューター ミニエイト/ミニペン延長コード
リューター フットスイッチ(ミニエイト用)
リューター LS-45用 ツールチャック
リューター LEC-900用変換プラグ
リューター 小径アジャストチャック AT-08Z
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格94,9004,220 -13,6164,0079,4987,971
通常出荷日11日目1日目4日目6日目6日目1日目
入り数11個入1個入1個入1個入1個入
ストローク幅(mm)0~6-----
前後動回数(回/SEC)3.3~70-----
入力電圧(DCV)1.5~30-----
無負荷電流(A)0.45-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト