17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 砥石寸法(外径)(mm)

    ~mm
  • 砥石寸法(穴径)(mm)

    ~mm
  • 砥石寸法(厚み)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

卓上グラインダ

通常単価(税別)
15,47721,830
税込単価
17,02524,013
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適!・作業箇所が明るく見やすいライト、作業者の目を研削屑から...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

砥石寸法(外径)

(mm)

砥石寸法(穴径)

(mm)

砥石寸法(厚み)

(mm)

トラスココード

最小発注数量
150
12.7
16
-
1個
205
15.9
19
416-6531
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,477
( 17,025 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,830
( 24,013 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適!
・作業箇所が明るく見やすいライト、作業者の目を研削屑から保護するアイシールド付!

商品情報

製品特長・仕様

GB602外観図
GB801外観図
卓上グラインダ GB602外観図
卓上グラインダ GB801外観図

製品の基本仕様・特長

型番研削砥石寸法(mm)回転数
(min-1
[回転/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
質量
(kg)
コード
(m)
標準付属品
外径厚さ内径
GB6021501612.72,850
(50Hz)
3,450
(60Hz)
単相1002.8250
(定格出力)
9.42研削砥石150-WA60K(A-47818)・150-GC120H(A-47204)
スパナ8-19(AL00000045)/10-13(AL00000044)(各1本)
GB8012051915.96.2550
(定格出力)
20.52研削砥石205-WA60K(A-47824)・205-GC120H(A-47254)
スパナ8-24(AL00000087)/10-13-17(AL00000086)(各1本)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上グラインダのレビュー
4.8平均満足度:4.87件のレビュー
旋盤バイト、ドリルなどの研磨
5
満足度:5.0
静かで回転ブレが小さい、両方の砥石にそれぞれ照明があるのも便利。満足しています。
2人が参考にしています。
工場内作業
5
満足度:5.0
工場内に設置されており使用しました。 比較的使いやすい形状かと思います。 経験上、この価格帯の機種だと他メーカーともあま...もっと読む
0人が参考にしています。
加工製作用途
5
満足度:5.0
加工部品製作に手頃なサイズで良い物を探していたらこちらで見つて短納期で届けていただきました。使用してみて使い勝手も良く必...もっと読む
0人が参考にしています。
バフなどに
5
満足度:5.0
小型で、騒音や振動も小さめで使い易いです。 拡大鏡は確かに不要かと思います。
0人が参考にしています。
ドリルの再研磨、旋盤バイトの研磨
5
満足度:5.0
ハイスドリルと、完成バイト、超硬ロウ付けバイトの研削で使用しています。 小型で振動も少なく、使いやすいです。 拡大鏡のつ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上グラインダ
卓上グラインダ GB602W
Power sonic(パワーソニック) 両頭グラインダ TDS-150
Power sonic ミニ両頭グラインダ TDS-75F
両頭グラインダー(集じん装置付)
ダイヤモンド刃物研ぎ機
メーカーマキタマキタパオックパオック淀川電機製作所H&H
通常価格15,477-16,62913,00715,614359,01418,359
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目4日目1日目6日目
回転数(50/60Hz)(rpm)2850(50Hz)・3450(60Hz)2850(50Hz)・3450(60Hz)2850/34501100~100003000/36001450/1720
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング