17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニブラ JN1601

通常単価(税別)
42,28038,195
税込単価
46,50842,015
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・軟鋼板、ステンレス板などの切断に・斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK

  • 切断能力(軟鋼板) (mm)
    1.6
  • 切断能力(ステンレス板) (mm)
    1.2
  • 切断能力(アルミニウム板) (mm)
    2.5
  • 最小切断半径(内) (mm)
    45
  • 最小切断半径(外) (mm)
    50
  • 消費電力 (W)
    550
  • 標準付属品
    ダイス・パンチ・六角棒レンチ5・スパナ32
  • ストローク数 ((min-1)[回/分])
    2200
  • コード (m)
    2
  • 質量 (g)
    1600

型番:

JN1601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ニブラ JN1601 仕様01

規格表

ニブラ JN1601 規格表01

JN1601の仕様・寸法情報

切断能力(軟鋼板)(mm)
1.6
切断能力(ステンレス板)(mm)
1.2
切断能力(アルミニウム板)(mm)
2.5
最小切断半径(内)(mm)
45
最小切断半径(外)(mm)
50
消費電力(W)
550
標準付属品
ダイス・パンチ・六角棒レンチ5・スパナ32
ストローク数((min-1)[回/分])
2200
コード(m)
2
質量(g)
1600

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
JN1601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,28038,195
( 42,015 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟鋼板、ステンレス板などの切断に
・斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニブラ JN1601の型番JN1601のページです。 型番JN1601に関する仕様情報を記載しております。
ニブラ JN1601のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニブラ JN1601
充電式ニブラJN161D
ニブラ CN16SA
ニブラー(エアー式)
ハンドニブラー 185mm
メーカーマキタマキタHiKOKI(旧日立工機)エスコSK-11
通常価格42,28047,136 -46,55313,3623,786
通常出荷日3日目3日目4日目1日目在庫品1日目
切断能力(軟鋼板)(mm)1.61.6---
切断能力(ステンレス板)(mm)1.21.2---
切断能力(アルミニウム板)(mm)2.52.5---
最小切断半径(内)(mm)4545---
最小切断半径(外)(mm)5050---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニブラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました