ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

インパクトレンチ・ソケット付 TW1000

通常単価(税別)
103,163
税込単価
113,479
通常出荷日:3日目

【特長】・各種ボルト・ナットの締付け、取りはずしに・ハイパワー1,300W&コンパクトボディ

詳細を確認

型番:

TW1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TW1000の仕様・寸法情報

商品タイプ
インパクトレンチ
無負荷回転数(min-1)
1400
最大打撃数(min-1)
1500
消費電力(W)
1300
質量(g)
8400
締め付け能力
普通ボルトM22~M30・高力ボルトM22~M24

型番リスト

表示件数
型番
TW1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,163
( 113,479 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種ボルト・ナットの締付け、取りはずしに
・ハイパワー1,300W&コンパクトボディ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ・ソケット付 TW1000の型番TW1000のページです。 型番TW1000に関する仕様情報を記載しております。
インパクトレンチ・ソケット付 TW1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ・ソケット付 TW1000
インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0250/TW0250SP
インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SP
インパクトレンチ 6953
6型インパクトレンチ 6906
インパクトレンチ 6905H/6905HSP
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格103,16331,280 -43,186 -32,55851,53633,337 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目
商品タイプインパクトレンチインパクトレンチインパクトレンチインパクトレンチインパクトレンチインパクトレンチ
無負荷回転数(min-1)1400高速0-2300・低速0-190020000~300017002200
最大打撃数(min-1)1500高速0-2300・低速0-180020000~300016002600
消費電力(W)13005004002801050470
質量(g)840021002900140050002300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト